text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
4 Produkte gefunden
PSSu H PLC2 FS SN SD
312077
GTIN: 4046548088052
PSSu, kopmodule met verbeterde performance, besturingssysteem PSSu PLC, failsafe en standaard, PL e, SIL CL 3, 2 RJ45-poorten, SafetyNET p RTFN, Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, EtherNet/IP-adapter, PROFINET IO DEVICE, geen SD-kaart meegeleverd.

Auf Anfrage
PSSu H PLC2 FS SN SD-T
314077
GTIN: 4046548088069
PSSu, kopmodule met verhoogde performance, besturingssysteem PSSu PLC, failsafe en standaard, PL e, SIL CL 3, 2 RJ45-poorten, SafetyNET p RTFN, Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, EtherNet/IP-adapter, PROFINET IO DEVICE, geen SD-kaart meegeleverd, voor verhoogde milieu-eisen.

Auf Anfrage
PSSu H PLC1 FS SN SD M12-R
315071
GTIN: 4046548088267
PSSu, kopmodule, besturingssysteem PSSu PLC, failsafe en standaard, PLe, SIL CL 3, 2 M12-connectoren (female) 4-polig D-gecodeerd, SafetyNET pRTFN, Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, EtherNet/IP-adapter, PROFINET IO DEVICE, SD-kaart, M12-connector (female), voor spoorwegtoepassingen. Belangrijke opmerking: Dit artikel bevindt zich aan het einde van de productlevenscyclus en zal daarom binnen afzienbare tijd niet meer beschikbaar zijn. Neem conact op met uw contactpersoon bij Pilz voor eengeschikt alternatief of vervolgproduct.

Auf Anfrage
PSSu H PLC1 FS SN SD-R
315070
GTIN: 4046548067743
PSSu, kopmodule, besturingssysteem PSSu PLC, failsafe en standaard, PLe, SIL CL 3, 2 RJ45-poorten, SafetyNET p RTFN, Modbus/TCP, Raw UDP, RawTCP, EtherNet/IP-adapter, PROFINET IO DEVICE, SD-kaart, voor spoorwegtoepassingen. Belangrijke opmerking: Dit artikel bevindt zich aan het einde van de productlevenscyclus en zal daarom binnen afzienbare tijd niet meer beschikbaar zijn. Neem conact op met uw contactpersoon bij Pilz voor eengeschikt alternatief of vervolgproduct.

Auf Anfrage

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen