Com um sistema Lockout Tagout (LoTo) desenvolvido especialmente para as suas máquinas, você obtém uma solução confiável com a qual seus funcionários podem controlar com segurança energias perigosas durante os reparos e manutenções.
Sistema Lockout Tagout
Controlando com segurança energias perigosas: com o sistema Lockout Tagout da Pilz
Segurança de manutenção eficaz com o sistema Lockout Tagout da Pilz
Seus requisitos
Para proteger os funcionários de maneira eficaz contra as fontes de energia perigosas da sua máquina, você pode introduzir medidas na forma de um sistema LoTo. Isso garante que as máquinas e outros equipamentos de trabalho sejam separados do fornecimento de energia elétrica, mecânica, hidráulica etc. As máquinas devem ser protegidas de modo que não possam ser religadas acidentalmente.
Nossos serviços
Nosso sistema LoTo é composto por dois níveis: análise LoTo e desenvolvimento do processo LoTo. No âmbito da análise LoTo, analisamos a documentação existente, p. ex., as diretrizes LoTo da instalação e os processos para bloqueio contra reconexão. Isso visa garantir que a documentação cumpra os requisitos internos vigentes na empresa. Após finalizar a análise LoTo com sucesso, desenvolvemos para cada máquina um procedimento LoTo detalhado sob a forma de gráfico. Ele descreve os requisitos individuais, passo a passo. Isso garante que todas as energias perigosas sejam controladas pelo procedimento Lockout Tagout.
Os serviços LoTo incluem:
- Análise das instalações já existentes
- Análise das diretrizes da empresa para LoTo
- Análise dos procedimentos existentes
- Desenvolvimento de novos procedimentos
- Conformidade com as exigências oficiais
- Treinamento do pessoal no processo LoTo e na detecção de energia perigosa
Resumo das vantagens
- Aumento na produtividade de suas instalações
- Reduza os tempos de inatividade de suas instalações e, ao mesmo tempo, obtenha a segurança ideal
- Você atende aos vários requisitos ou recomendações específicas do país
- Implementar soluções, como a norma americana 21 CFR 1910.147 ou a diretriz de local de trabalho europeia 2009/104/CE e 2006/42/CE. Estes estão em conformidade com a legislação aplicável.
Você também pode se beneficiar destes serviços.
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Alemanha
Telefone: +49 711 3409-0
Email: pilz.gmbh@pilz.de
Américas
- México: +52 55 5572 1300
- Brasil: + 55 11 4942-7032
- Estados Unidos (gratuito): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Canadá: +1 888-315-PILZ (315-7459)
Europa
- Irlanda: +353 21 4804983
- Áustria: +43 1 7986263-444
- Finlândia: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Itália: +39 0362 1826711
- Rússia: +7 495 6654993
- Espanha: +34 938497433
- Dinamarca: +45 74436332
- Suíça: +41 62 889 79 32
- Alemanha: +49 711 3409 444
- Bélgica: +32 9 321 75 70
- Turquia: +90 216 5775552
- Holanda: +31 347 320477
- França (gratuito): +33 3 88104000
- Suécia: +46 300 13990 / +45 74436332
- Portugal: +351 229 407 594
- Reino Unido: +44 1536 460866
Ásia Pacífico
- Coreia do Sul: +82 31 778 3390
- Nova Zelândia: +64 9 6345350
- Japão: +81 45 471 2281
- Taiwan: +886 2 25700068
- Cingapura: +65 6829 2920
- Tailândia: +66 210 54613
- China: +86 400-088-3566
- Austrália (gratuito): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334