O sistema de automação PSS 4000

Simplify your automation!

Você deseja automatizar a sua máquina ou a instalação de modo simples e seguro? O sistema de automação PSS 4000 é a solução ideal para a sua produção livre de problemas, e isso para segurança e automação! Foi assim que o PSS 4000 encontrou êxito em inúmeras aplicações nos mais variados segmentos.

Você pode montar o sistema de automação PSS 4000 para atender às suas necessidades individuais. Para isso, estão à sua disposição comandos em diferentes classes de potência, inúmeros módulos E/S e um software de visualização e de engenharia.

Escolha o comando e os módulos E/S com as funções de que necessita. Você obterá um sistema que oferece uma enormidade de possibilidades: tecnologia de controle inovadora, programação simples com o PAS4000 e visualização baseada na web com o PASvisu!

 

As vantagens do sistema de automação

  • Um sistema para toda a tecnologia de automação
  • União de segurança e automação
  • Solução para a Indústria 4.0
  • Distribuição de funções de controle com base no princípio multi-master
  • Programação e configuração simples com o software PAS4000
  • Visualização baseada na web com o software PASvisu
  • Comunicação segura via Ethernet SafetyNET p em tempo real
  • Alta flexibilidade graças ao design modular do sistema
  • Pode ser integrado às estruturas de automação existentes
As vantagens do sistema de automação

Sistema de automação para a Indústria 4.0

Os comandos do sistema de automação PSS 4000 podem ser utilizados pelo Princípio multi-master. Você pode vincular vários comandos de mesma hierarquia simplesmente pela Ethernet em tempo real SafetyNet p. SafetyNET p troca dados e estados entre os comandos, sincronizando-os entre si. Desse modo, cada comando sabe o que o outro está fazendo.

Por meio da plataforma de software PAS4000, você programa e configura todos os participantes da rede de modo centralizado. Com o software de visualização PASvisu, você mantém a visão sobre o projeto a qualquer momento. Isso torna o manuseio de seu projeto – não importa o tamanho – facilmente simples! Você pode atender as solicitações individuais dos clientes a qualquer momento, de modo rápido e flexível!

Sistema de automação para a Indústria 4.0

O link perfeito: projeto de comando e visualização

PASvisu e o sistema de automação PSS 4000

Com o software de visualização PASvisu baseado na web, você tem sempre a visão ideal sobre o sistema de automação PSS 4000. O software de visualização PASvisu baseado na web pode ser interligado por hyperlink diretamente com o projeto de comando, com o software PAS4000. Desse modo, automaticamente você tem acesso total a todas as variáveis do processo criadas no projeto, bem como a todo o espaço nominal do sistema de automação. Assim, você se beneficia de menores tempos de andamento do projeto, de engenharia mais rápida e da redução do potencial de erros.

Os dados de sua instalação se tornam visíveis no Pilz Human Machine Interface PMIvisu. O terminal de operação está equipado com um processador de alto desempenho e o software de visualização PASvisu já vem instalado e pronto para uso. Os displays capacitivos estão disponíveis nos tamanhos 7" e 12".

União da segurança com a automação

Com o sistema de automação PSS 4000 você pode implementar projetos para segurança e automação. Aqui os dois mundos se fundem. Para que a segurança de pessoas e máquinas esteja assegurada a todo momento, o sistema funciona sem efeito retroativo. Isso garante que modificações ou ampliações na parte do comando não exercem influência sobre a segurança.

No software PAS4000, você pode escolher livremente entre a configuração com módulos funcionais ou a programação com editores conforme EN/IEC 61131-3. Paralelamente, os editores para funções de segurança e automação estão à sua disposição a qualquer momento.

Aqui você é guiado aos vídeos de tutoriais sobre o PAS4000.

Tutoriais em vídeo

União da segurança com a automação

Trabalho independente do hardware

No início da criação de seu projeto, você ainda não sabe exatamente de quais componentes de hardware você vai precisar? Com o sistema de automação PSS 4000, isso não é nenhum problema! O PSS 4000 permite que você crie o seu projeto independentemente de hardware. Somente na atribuição do programa ao hardware, você precisa se decidir pelos respectivos componentes!

Por exemplo, você constatou que dois comandos PSSuniversal PLC chegam em seus limites no que se refere às suas funções? Simplesmente integre um terceiro comando. O programa do usuário pode ser redistribuído sem grandes esforços. A vantagem? Tempos mais curtos de execução do projeto!

Para mais informações sobre os trabalhos independentes do hardware, consulte nossos tutoriais em vídeo.

Tutoriais em vídeo

Trabalho independente do hardware

Nosso portfólio de produtos: Sistema de automação PSS 4000

Sede

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Alemanha

Telefone: +49 711 3409-0
Email: pilz.gmbh@pilz.de

Suporte Técnico

Telefone: +49 711 3409 444
Email: support@pilz.com

Américas

  • México: +52 55 5572 1300
  • Brasil: + 55 11 4942-7032
  • Estados Unidos (gratuito): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Canadá: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Europa

  • Irlanda: +353 21 4804983
  • Áustria: +43 1 7986263-444
  • Finlândia: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Itália: +39 0362 1826711
  • Rússia: +7 495 6654993
  • Espanha: +34 938497433
  • Dinamarca: +45 74436332
  • Suíça: +41 62 889 79 32
  • Alemanha: +49 711 3409 444
  • Bélgica: +32 9 321 75 70
  • Turquia: +90 216 5775552
  • Holanda: +31 347 320477
  • França (gratuito): +33 3 88104000
  • Suécia: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Portugal: +351 229 407 594
  • Reino Unido: +44 1536 460866

Ásia Pacífico

  • Coreia do Sul: +82 31 778 3390
  • Nova Zelândia: +64 9 6345350
  • Japão: +81 45 471 2281
  • Taiwan: +886 2 25700068
  • Cingapura: +65 6829 2920
  • Tailândia: +66 210 54613
  • China: +86 400-088-3566
  • Austrália (gratuito): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334