O monitoramento de linha seguro PLIDdys oferece ligação segura em dois fios e, deste modo, a máxima segurança com linhas longas. A ligação ou partida acidental de sua instalação em caso de falhas é excluída com o PLIDdys. Isso nem sempre é uma vantagem em partes nem sempre visíveis da instalação, sobretudo com instalações ligadas em cadeia ou distribuídas.
Aparelhos para monitoramento de linha
Segurança máxima em longos trajetos da linha de transmissão com PLIDdys.
Monitoramento de linha: resumo das vantagens
- Detecção de todos os erros possíveis na linha de transmissão por meio de um controle de PLIDdys; verificações específicas do usuário podem ficar excluídas
- Inclusão do PLIDdys na fiação existente, consequentemente, baixos custos adicionais
- Integração simples em instalação existente graças ao pequeno tamanho construtivo
- Economia de custos pela preservação da periferia predominante
- adequado para comprimentos de condutores de até 3.000 metros
A solução ideal PLIDdys: as características
- formato compacto
- facilidade de equipamento posterior de uma instalação existente
- integração de PLIDdys é possível, por exemplo, no sensor ou no comutador
- a solução ideal para linhas seguras / ligações em combinação com o aparelho de avaliação PNOZ e8.1p
Exemplos de aplicação: Monitoramento de linha PLIDdys
- Teleféricos, elevadores
- Cintas transportadores na exploração a céu aberto ou subterrânea
- Furadeiras de túneis
- Linhas de prensagem
- Rodas gigantes e carrosséis
- Aplicações de reboque
- Partes de sistemas em cadeia/ramificadas
Nosso portfólio de produtos: PLIDdys
Sede
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Alemanha
Telefone: +49 711 3409-0
Email: pilz.gmbh@pilz.de
Suporte Técnico
Telefone: +49 711 3409 444
Email: support@pilz.com
Américas
- México: +52 55 5572 1300
- Brasil: + 55 11 4942-7032
- Estados Unidos (gratuito): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Canadá: +1 888-315-PILZ (315-7459)
Europa
- Irlanda: +353 21 4804983
- Áustria: +43 1 7986263-444
- Finlândia: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Itália: +39 0362 1826711
- Rússia: +7 495 6654993
- Espanha: +34 938497433
- Dinamarca: +45 74436332
- Suíça: +41 62 889 79 32
- Alemanha: +49 711 3409 444
- Bélgica: +32 9 321 75 70
- Turquia: +90 216 5775552
- Holanda: +31 347 320477
- França (gratuito): +33 3 88104000
- Suécia: +46 300 13990 / +45 74436332
- Portugal: +351 229 407 594
- Reino Unido: +44 1536 460866
Ásia Pacífico
- Coreia do Sul: +82 31 778 3390
- Nova Zelândia: +64 9 6345350
- Japão: +81 45 471 2281
- Taiwan: +886 2 25700068
- Cingapura: +65 6829 2920
- Tailândia: +66 210 54613
- China: +86 400-088-3566
- Austrália (gratuito): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334