Servomotores PMCtendo

Servomotores para movimentos dinâmicos e precisos

Servomotores PMCtendo

Sejam boas propriedades de sincronização ou alta dinâmica: temos o servomotor certo para suas tarefas de movimento.

Além do rápido comissionamento, você se beneficia de dimensões compactas e alto desempenho. Isto torna os servomotores adequados para uma ampla gama de aplicações. Junto com nossos servoamplificadores e nosso sistema de controle de movimento PMCprimo, você obtém uma solução completa.

Também oferecemos uma ampla gama de variantes e acessórios para os servomotores. Desde a transmissão, passando pelo cabo individual adaptado e duas versões de conexão, até os sistemas de feedback compatíveis com sua aplicação.

Servomotores PMCtendo SZ

Com os servomotores PMCtendo SZ você obtém os motores adequados para os servoamplificadores PMCprotego D. Os motores impressionam por suas dimensões de carcaça compacta, baixo torque relutante e alta resposta dinâmica. Isto os torna particularmente adequados para eixos de deslocamento e para uso em condições de instalação confinada, e permite uma qualidade de processo consistentemente alta.

Servomotores PMC EZ

Os servomotores PMC EZ são adequados para usar com o sistema multi-eixo PMC SI6 e o sistema compacto PMC SC6. Beneficie-se do design compacto, especialmente quando usado em aplicações de críticas em termo de espaço, e como do alto desempenho. Nossos servomotores PMC EZ também estão disponíveis como uma variante com apenas uma interface comum de potência e codificador (solução de cabo único).

Vantagens invencíveis com servomotor PMCtendo

  • Potente e robusto para diversas áreas de aplicação
  • Diferentes tamanhos e versões especiais com ventilador externo e refrigeração a água
  • Comissionamento rápido graças à parametrização automática

Características dos servomotores PMCtendo

Características dos servomotores PMCtendo
  • Comprimento curto e peso menor (por causa da densidade de potência muito maior)
  • Pode ser usado em caso em situações de montagem com pouco espaço e com eixos móveis
  • Grande qualidade de processo por causa do comportamento de sincronização preciso do motor (condicionado pelo torque relutante reduzido)

Setores

Nosso portfólio de produtos: Servomotores PMCtendo

Sede

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Alemanha

Telefone: +49 711 3409-0
Email: pilz.gmbh@pilz.de

Suporte Técnico

Telefone: +49 711 3409 444
Email: support@pilz.com

Américas

  • México: +52 55 5572 1300
  • Brasil: + 55 11 4942-7032
  • Estados Unidos (gratuito): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Canadá: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Europa

  • Irlanda: +353 21 4804983
  • Áustria: +43 1 7986263-444
  • Finlândia: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Itália: +39 0362 1826711
  • Rússia: +7 495 6654993
  • Espanha: +34 938497433
  • Dinamarca: +45 74436332
  • Suíça: +41 62 889 79 32
  • Alemanha: +49 711 3409 444
  • Bélgica: +32 9 321 75 70
  • Turquia: +90 216 5775552
  • Holanda: +31 347 320477
  • França (gratuito): +33 3 88104000
  • Suécia: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Portugal: +351 229 407 594
  • Reino Unido: +44 1536 460866

Ásia Pacífico

  • Coreia do Sul: +82 31 778 3390
  • Nova Zelândia: +64 9 6345350
  • Japão: +81 45 471 2281
  • Taiwan: +886 2 25700068
  • Cingapura: +65 6829 2920
  • Tailândia: +66 210 54613
  • China: +86 400-088-3566
  • Austrália (gratuito): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334