Cortina de luz de segurança

A proteção ideal de acesso

Foto do produto grupo de cortina de luz de segurança

Com nossas cortinas de luz de segurança PSENopt e PSENopt II, você protege os seus funcionários e seus bens de produção, de modo seguro, eficiente e econômico. Um campo de proteção infravermelho invisível protege a área perigosa e possibilita a proteção ideal de acesso. Ideal para processos de produção que precisam de intervenção ativa.

Beneficie-se de uma ampla gama de cortinas de luz de segurança, soluções completas em combinação com os controladores de segurança da Pilz e nosso know-how bem fundamentado no setor de automação segura.

Cortina de luz de segurança para uma intervenção segura no processo de produção

Especial para aplicações onde o material é frequentemente alimentado e retirado ou quando o ponto de intervenção está diretamente na área de perigos, os dispositivos de proteção sem contato, como cortinas de luz de segurança, possibilitam uma intervenção segura e simultânea no processo de produção.

Instaladas nas entradas e nos pontos de intervenção, as cortinas de luz de segurança PSENopt/PSENopt II monitoram a área de perigo. Se houver uma pessoa ou objeto na área de proteção, o feixe de luz é interrompido e é acionado imediatamente um comando de desligamento seguro. Com base nos LEDs, o operador pode avaliar as principais causas responsáveis pela parada de máquinas e, com isso, evitar tempos de parada. Funções como muting, blanking e ligação em cascata abrem uma ampla gama de possibilidade de aplicações.

As cortinas de luz da Pilz são adequadas para uma ampla gama de setores, como locais de trabalho manual, proteção de acesso em esteiras transportadoras ou manuseio de materiais junto de robôs.

Vantagens da cortina de luz de segurança

Foto do produto cortina de luz
  • Acesso seguro e sem barreira
  • Produtividade aumentada com tempos de parada reduzidos
  • Instalação rápida e simples
  • Configuração individual dos campos de proteção
  • Diagnóstico intuitivo via LEDs

Elevada produtividade e segurança

  • As cortinas de luz do tipo 2, 3 e 4 aprovadas em conformidade com a EN/IEC 61496-1/-2
  • Proteção de dados, mãos e corpo até PL e
  • Economia de espaço graças aos tempos de reação mais curtos e estrutura mais compacta
  • Comprimentos variáveis de 150 a 1800 mm
  • Solução completa econômica com tecnologia de comando mais segura
Foto do produto cortina de luz

Sua solução completa segura com cortinas de luz de segurança da Pilz

Combine a cortina de luz de segurança PSENopt (II) com nosso minicontrolador PNOZmulti 2. As mensagens de diagnóstico podem ser ativadas no PNOZmulti 2 com poucos cliques. Além disso, o PNOZmulti 2 pode ser conectado em todos os ambientes comuns de comunicação e automação.
Nossos especialistas de segurança da Pilz auxiliam na integração do seu sistema, por exemplo, na avaliação de riscos e declarações conformidade e com inúmeras ofertas de treinamento.

Imagem do produto PNOZmulti e PSENopt

Cortina de luz de segurança para proteção dos dedos, das mãos e do corpo

Das barreiras de luz de segurança para proteção do corpo até grade de luz de segurança para proteção dos dedos, as séries de produtos PSENopt e PSENopt II incluem o portfólio completo. Seja para aplicações de espaço crítico ou com funcionalidades ampliadas, como muting, blanking ou ligação em cascata: a Pilz oferece a cortina de luz de segurança adequada para a sua aplicação.

  • Inúmeras funções, como monitoramento de circuito de retorno, reset, confirmação e diagnóstico
  • Mais segurança graças à ausência de ponto morto
  • Aplicações ampliadas com muting, blanking, ligação em cascata
  • Possibilidades simples e rápidas de montagem com conjuntos de montagem adequados
Imagem do produto PSENopt
Imagem do produto PSENopt II
Imagem do produto sensor de luz

PSENopt: elevada flexibilidade para exigências individuais

As cortinas de luz de segurança da série PSENopt são ideais para usar em máquinas com intervenção cíclicas, e aplicáveis para aplicações até PL c (tipo 2) e PL e (tipo 4). Além das cortinas de luz de base, a cortina de luz de segurança PSENopt Advanced oferece funcionalidades ampliadas, como muting, blanking e ligação em cascata. Para aplicações com espaço crítico, estão disponíveis as estreitas cortinas de luz de segurança PSENopt slim com função de ligação em cascata integrada.

PSENopt II: mais alta segurança em ambientes industriais hostis

Possibilidades de aplicação flexíveis, rápida instalação, ausência de pontos mortos e resistência a choques de 50g tornam o PSENopt II ideal para usar no dia a dia industrial hostil, mesmo no frio extremo (até -25°C) ou em ambientes de produção empoeirados. Além das primeiras cortinas de luz de segurança do tipo 3, apropriadas principalmente para aplicações até PL d, também estão disponíveis variantes do tipo 4. Com a sua conexão de cinco pinos, podem ser conectadas diretamente aos módulos descentralizados PDP67. Não há limites para a disposição espacial das cortinas de luz de segurança: Graças à codificação, os sensores de cortina de luz são colocados próximos um do outro.

Sensor de luz: detecção confiável de objetos

Os sensores de luz possibilitam uma detecção confiável de objetos com a detecção de diferentes materiais de empacotamento. Em combinação com nossa segura tecnologia de comando, você obtém um monitoramento seguro da alimentação de caixas de papelão.

Mais informações

Você precisa de auxílio na avaliação de riscos do seu sistema? Nossos especialistas em segurança auxiliam com conceitos de segurança individuais, como análise de riscos, marcação CE do seu sistema ou inspeção, assim como inúmeras ofertas de treinamento úteis.

Visão geral dos cursos e ofertas de treinamento

Nosso portfólio de produtos: Cortina de luz de segurança e sensor de luz

Barreiras de luz de segurança para proteção do corpo

Barreiras de luz de segurança para proteção corporal

Proteja os acessos grandes com barreiras de luz de segurança de um feixe e multi-feixes PSENopt (II). Os amplos alcances o tornam ideal para usar como demarcação de área externa.

Proteção do corpo
Cortina de luz de segurança para proteção das mãos

Cortina de luz de segurança para proteção das mãos

O campo de feixe denso possibilita a colocação de sensores de segurança perto da área de perigo. Isso torna o PSENopt (II) ideal para usar em sistemas de produção com espaço limitado.

Proteção das mãos
Grade de luz de segurança para proteção dos dedos

Grade de luz de segurança para proteção dos dedos

Aplicações com áreas de intervenção abertas ou de trabalho diretamente na área de perigo podem ser protegidas com as grades de luz de segurança PSENopt (II). Tempos de reação rápidos e excelente resolução possibilitam a menor distância possível em relação ao ponto de perigo.

Proteção dos dedos
Sensor de luz

Sensor de luz para detecção de objetos

Os sensores ópticos possibilitam a detecção confiável de objetos. As aplicações dos sensores de luz são, por exemplo, na indústria de empacotamento para monitoramento seguro da alimentação de caixas de papelão.

Sensor de luz
Acessórios de PSENopt e PSENopt II

Acessório da cortina de luz de segurança

Com amplos acessórios para a cortina de luz de segurança PSENopt e PSENopt II, os sensores ópticos podem ser integrados de modo ideal ao seu sistema. Desde colunas de proteção até espelhos defletores e conjuntos de muting até a tecnologia de conexão adequada, está disponível uma ampla seleção de opções úteis.

Acessórios de PSENopt e PSENopt II
Sede

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Alemanha

Telefone: +49 711 3409-0
Email: pilz.gmbh@pilz.de

Suporte Técnico

Telefone: +49 711 3409 444
Email: support@pilz.com

Américas

  • México: +52 55 5572 1300
  • Brasil: + 55 11 4942-7032
  • Estados Unidos (gratuito): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Canadá: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Europa

  • Irlanda: +353 21 4804983
  • Áustria: +43 1 7986263-444
  • Finlândia: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Itália: +39 0362 1826711
  • Rússia: +7 495 6654993
  • Espanha: +34 938497433
  • Dinamarca: +45 74436332
  • Suíça: +41 62 889 79 32
  • Alemanha: +49 711 3409 444
  • Bélgica: +32 9 321 75 70
  • Turquia: +90 216 5775552
  • Holanda: +31 347 320477
  • França (gratuito): +33 3 88104000
  • Suécia: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Portugal: +351 229 407 594
  • Reino Unido: +44 1536 460866

Ásia Pacífico

  • Coreia do Sul: +82 31 778 3390
  • Nova Zelândia: +64 9 6345350
  • Japão: +81 45 471 2281
  • Taiwan: +886 2 25700068
  • Cingapura: +65 6829 2920
  • Tailândia: +66 210 54613
  • China: +86 400-088-3566
  • Austrália (gratuito): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334