Como especialistas em automatização, oferecemos as nossas soluções para o monitoramento de todas as funções relevantes de segurança das suas instalações de energia eólica. A nossa ampla experiência na área de automação industrial nos ajudou a entender os requisitos de uma instalação de energia eólica. As soluções criadas especialmente para a área falam a favor da Pilz para muitos fabricantes de instalações de energia eólica no mundo todo.
Energia eólica
Automatizar instalações de energia eólica de forma segura e eficiente
Automatizar instalações de energia eólica de forma segura e eficiente
As instalações de energia eólica são expostas a diversas condições climáticas e ambientais durante o uso. Apesar disso, elas precisam trabalhar de forma eficaz para garantir uma alta disponibilidade. A proteção da instalação contra uma sobrecarga é essencialmente para os poucos períodos de inatividade.
O seu investimento na segurança das instalações de energia eólica não só proporciona benefícios econômicos, mas também garante a proteção da equipe da manutenção. As instalações de energia eólica estão sujeitas às normas e diretrizes internacionais válidas, como a Diretriz de Máquinas (2006/42/EG) e o IEC 61400.
Automação segura – um investimento que vale a pena:
- implemente soluções de automatização seguras e que podem ser expandidas para instalações de energia eólica novas ou já existentes
- mantenha a produção de acordo com as exigências normativas
- obtenha a maior padronização na automatização das instalações no país e no exterior
- reduza o risco de acidentes durante a operação e durante os serviços de manutenção e de instalação
Utilize uma solução de automatização e de segurança na sua instalação de energia eólica. Nós auxiliamos você na elaboração de seu conceito de segurança individual.
Automatização segura para as instalações de energia eólica: monitoramento de rotação em conformidade com as normas
O seu Safety Partner da Pilz oferece soluções comprovadas e componentes confiáveis na área de energia eólica. Você se beneficia com a integração simples dos nossos sistemas de segurança, com as possibilidades de diagnóstico e de manutenção remota, além das diversas variantes do produto. Oferecemos soluções certificadas (TÜV/BG/CE/UL/CCC/GOST) para o uso no mundo inteiro. Essas soluções correspondem às regras internacionais, como a Diretriz de Máquinas (2006/42/EG), o IEC 61400, além das diretrizes da Germanischen Lloyd.
As soluções da Pilz tem vantagens significativas principalmente no monitoramento da rotação em conformidade com as normas. Você pode escolher entre diversas possibilidades de monitoramento da rotação nas instalações de energia eólica. Tudo em conformidade com as normas. Os nossos sistemas de comando podem ser ampliados para diferentes combinações de sensores e, com isso, atingem níveis de segurança até PL d e PL e.
Podem ser monitorados:
- todos os estados e os valores das instalações pertinentes para a segurança;
- excesso de rotação do eixo do rotor e do gerador, quebra dos eixos;
- ajuste da palheta do rotor (inclinação) e o rastreamento do sentido do vento (azimute);
- botão de parada de emergência na torre e na nacela;
- valores das instalações, como temperatura, pressão, vibrações ou quantidades elétricas para proteção das instalações.
A Pilz oferece soluções ampliáveis para instalações de todos os tamanhos. No nosso atual folheto para instalações de energia eólica, você pode obter informações adicionais sobre todos os produtos para uma automatização segura das instalações de energia eólica.
Serviços para as suas instalações de energia eólica:
Nossa solução para as suas instalações de energia eólica:
A Pilz possui muitos anos de experiência no campo de serviços de consultoria para segurança de máquinas. Confie nos especialistas. Auxiliamos você com serviços desenvolvidos especialmente para as instalações de energia eólica:
Material informativo para download
Informe-se mais sobre o assunto "vento" na nossa área de download com os nossos folhetos sobre as soluções de segurança para instalações de energia eólica.
Você tem outras dúvidas? Contate-nos!
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Alemanha
Telefone: +49 711 3409-0
Email: pilz.gmbh@pilz.de
Telefone: +49 711 3409 444
Email: support@pilz.com
Américas
- México: +52 55 5572 1300
- Brasil: + 55 11 4942-7032
- Estados Unidos (gratuito): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Canadá: +1 888-315-PILZ (315-7459)
Europa
- Irlanda: +353 21 4804983
- Áustria: +43 1 7986263-444
- Finlândia: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Itália: +39 0362 1826711
- Rússia: +7 495 6654993
- Espanha: +34 938497433
- Dinamarca: +45 74436332
- Suíça: +41 62 889 79 32
- Alemanha: +49 711 3409 444
- Bélgica: +32 9 321 75 70
- Turquia: +90 216 5775552
- Holanda: +31 347 320477
- França (gratuito): +33 3 88104000
- Suécia: +46 300 13990 / +45 74436332
- Portugal: +351 229 407 594
- Reino Unido: +44 1536 460866
Ásia Pacífico
- Coreia do Sul: +82 31 778 3390
- Nova Zelândia: +64 9 6345350
- Japão: +81 45 471 2281
- Taiwan: +886 2 25700068
- Cingapura: +65 6829 2920
- Tailândia: +66 210 54613
- China: +86 400-088-3566
- Austrália (gratuito): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334