Hardware do sistema de automação PSS 4000

Soluções para segurança e automação

Hardware do sistema de automação PSS 4000

O sistema de automação PSS 4000 oferece a você diferentes soluções para segurança e automação: Comandos em diferentes classes de potência, aparelhos E/S, inúmeros módulos E/S, componentes de rede e sensores de rotação. Escolha o comando adequado para você e amplie esse comando com os módulos E/S desejados e demais componentes para formar sistemas de comando inovadores. A conexão e a comunicação ocorrem com a Ethernet em tempo real SafetyNet p.

Com os componentes do sistema PSSnet, é possível estruturar a topologia da sua rede para os sistemas de comunicação baseados na Ethernet, tais como SafetyNET p. Para a comunicação dos nossos comandos com os comandos de terceiros, utilize os nossos gateways como conversores de protocolo. Com eles, o sistema de automação PSS 4000 pode ser integrado a arquiteturas CANopen ou EtherCAT existentes.

Você utiliza os sensores de rotação PSENenco juntamente com os comandos CLP PSSuniversal PLC para determinar a posição e a velocidade. Trata-se de editores de valor absoluto que fornecem valores de posição diversificados e absolutos.

Hardware do sistema de automação PSS 4000

  • Soluções para segurança e automação
  • Flexibilidade – graças à estrutura modular
  • Comunicação segura através da Ethernet em tempo real SafetyNet p
  • Diferentes classes de potência de hardware para cada aplicação
  • Integrável com PSSnet nas arquiteturas existentes
  • Determinação da posição e da velocidade com PSENenco
Hardware do sistema de automação PSS 4000

Sistema de comando para tecnologia sobre trilhos e clima rigoroso

Nosso portfólio de produtos: Hardware Sistema de automação PSS 4000

Sede

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Alemanha

Telefone: +49 711 3409-0
Email: pilz.gmbh@pilz.de

Suporte Técnico

Telefone: +49 711 3409 444
Email: support@pilz.com

Américas

  • México: +52 55 5572 1300
  • Brasil: + 55 11 4942-7032
  • Estados Unidos (gratuito): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Canadá: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Europa

  • Irlanda: +353 21 4804983
  • Áustria: +43 1 7986263-444
  • Finlândia: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Itália: +39 0362 1826711
  • Rússia: +7 495 6654993
  • Espanha: +34 938497433
  • Dinamarca: +45 74436332
  • Suíça: +41 62 889 79 32
  • Alemanha: +49 711 3409 444
  • Bélgica: +32 9 321 75 70
  • Turquia: +90 216 5775552
  • Holanda: +31 347 320477
  • França (gratuito): +33 3 88104000
  • Suécia: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Portugal: +351 229 407 594
  • Reino Unido: +44 1536 460866

Ásia Pacífico

  • Coreia do Sul: +82 31 778 3390
  • Nova Zelândia: +64 9 6345350
  • Japão: +81 45 471 2281
  • Taiwan: +886 2 25700068
  • Cingapura: +65 6829 2920
  • Tailândia: +66 210 54613
  • China: +86 400-088-3566
  • Austrália (gratuito): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334