Para a automatização do futuro, são necessárias soluções que garantam uma alta disponibilidade por meio de conceitos de instalações flexíveis e sejam fáceis de manusear. O sistema de automação PSS 4000 reúne essas características. Na automação clássica, um comando único e centralizado monitora a máquina ou a instalação e processa todos os sinais. Com o sistema de automação PSS 4000, você consegue conectar vários comandos entre si, segundo o princípio Multi-Master, e mantê-los funcionando autonomamente. Você programa independentemente do hardware e decide depois se uma função deverá funcionar em diversos comandos ou em apenas um. Assim, durante a programação você economiza tempo e evita erros. A solução ideal para instalações modulares e flexíveis segundo os padrões da Indústria 4.0.
Smart Products
Os Smart Products proporcionam processos de produção inteligentes e fomentam a automação do futuro, caracterizada por sistemas autônomos e máquinas e instalações conectadas. A consequência são novos desafios para a segurança das máquinas e da TI. Temos consciência de que enfrentaremos esses desafios. Impulsionados pelo “espírito da Safety”, hoje já oferecemos as soluções de automação seguras de amanhã: nossos Smart Products.
Sistema de automação PSS 4000 para a Indústria 4.0
Parada de emergência sob medida para a Smart Factory
Com o PITestop active, a Pilz oferece uma nova família de botões de parada de emergência ativados eletricamente. Esses botões de parada de emergência sinalizam, por meio da iluminação, se estão ativos ou não. Com isso, o PITestop active é a solução ideal para painéis móveis ou instalações e parques de máquinas em que partes da instalação se deslocam. Desse modo, o parque de máquinas pode ser estruturado de modo mais flexível.
O PITestop active simplifica o manuseio e a identificação de partes de máquinas e de sistemas operacionais inativos. Isso vale principalmente para máquinas posicionadas muito próximas umas das outras, cujas áreas de atuação agora podem ser melhor abrangidas. Simplesmente desligue todas as partes da máquina que estão inativas, por exemplo, em uma máquina de operação em cadeia, e diminua o consumo de energia da sua instalação.
Todas as informações sobre o botão de parada de emergência PITestop active
Diagnóstico modular de aparelhos de segurança proporciona independência
A nova solução de diagnóstico Safety Device Diagnostics possibilita o acesso a dados de diagnóstico abrangentes de modo simples e à distância, por exemplo, para uso em manutenção remota. Assim, a alocação de serviços pode ser consideravelmente reduzida, e a produtividade, aumentada. O Safety Device Diagnostics é fácil de ser ampliado, dando suporte para a estruturação modular das máquinas.
Em combinação com os sistemas de controle da Pilz, que já dão suporte à estruturação modular de instalações, todas essas soluções permitem a implementação de conceitos de segurança flexíveis que estão exatamente em conformidade com a fábrica inteligente, a Smart Factory, e de acordo com a Indústria 4.0.
Saiba mais sobre diagnóstico por sensor Safety Device Diagnostics
Novidade: Não dê chance para manipulações
Quando pessoas, máquinas e processos industriais se interligam de modo inteligente, ficam também mais vulneráveis. Como você protege seus comandos de segurança contra manipulações?
Oferecemos a solução perfeita com o SecurityBridge.
O SecurityBridge protege os microcontroladores configuráveis seguros PNOZmulti 2 e o sistema de automação PSS 4000 contra manipulações pelo acesso não autorizado. Assim, você não dá chance para a espionagem e a manipulação, garantindo a segurança dos seus colaboradores e a disponibilidade de suas máquinas.
Saiba mais sobre a Indústria 4.0 na Pilz:
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Alemanha
Telefone: +49 711 3409-0
Email: pilz.gmbh@pilz.de
Telefone: +49 711 3409 444
Email: support@pilz.com
Américas
- México: +52 55 5572 1300
- Brasil: + 55 11 4942-7032
- Estados Unidos (gratuito): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Canadá: +1 888-315-PILZ (315-7459)
Europa
- Irlanda: +353 21 4804983
- Áustria: +43 1 7986263-444
- Finlândia: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Itália: +39 0362 1826711
- Rússia: +7 495 6654993
- Espanha: +34 938497433
- Dinamarca: +45 74436332
- Suíça: +41 62 889 79 32
- Alemanha: +49 711 3409 444
- Bélgica: +32 9 321 75 70
- Turquia: +90 216 5775552
- Holanda: +31 347 320477
- França (gratuito): +33 3 88104000
- Suécia: +46 300 13990 / +45 74436332
- Portugal: +351 229 407 594
- Reino Unido: +44 1536 460866
Ásia Pacífico
- Coreia do Sul: +82 31 778 3390
- Nova Zelândia: +64 9 6345350
- Japão: +81 45 471 2281
- Taiwan: +886 2 25700068
- Cingapura: +65 6829 2920
- Tailândia: +66 210 54613
- China: +86 400-088-3566
- Austrália (gratuito): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334