Software para sistemas de sensores

Ferramentas de software de fácil operação para os sistemas de sensores da Pilz

Software para sistemas de sensores

Para a concepção e a programação de alguns dos nossos produtos de sensores, dispomos de ferramentas muito práticas. Elas se estendem desde a configuração, passando pela colocação em funcionamento e operação até o diagnóstico. Em primeiro plano, está o manuseio simples e conveniente para o usuário.

Configuração simples com sistemas de sensores da ferramenta de software – Vantagens

  • Configuração e instalação rápidas e simples dos seus produtos dos sistemas de sensores
  • Grande flexibilidade na configuração
  • Menus simples e claros
Configuração simples com sistemas de sensores da ferramenta de software

Sistemas de sensores das ferramentas de software em uso

As ferramentas são usadas em combinação com os produtos dos sistemas de sensores da Pilz. Elas auxiliam o usuário desde a configuração, passando pela colocação em funcionamento, até o diagnóstico dos seus sensores.

Sistemas de sensores das ferramentas de software em uso

Nossa gama de produtos: Software para sistemas de sensores

Sede

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Alemanha

Telefone: +49 711 3409-0
Email: pilz.gmbh@pilz.de

Suporte Técnico

Telefone: +49 711 3409 444
Email: support@pilz.com

Américas

  • México: +52 55 5572 1300
  • Brasil: + 55 11 4942-7032
  • Estados Unidos (gratuito): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Canadá: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Europa

  • Irlanda: +353 21 4804983
  • Áustria: +43 1 7986263-444
  • Finlândia: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Itália: +39 0362 1826711
  • Rússia: +7 495 6654993
  • Espanha: +34 938497433
  • Dinamarca: +45 74436332
  • Suíça: +41 62 889 79 32
  • Alemanha: +49 711 3409 444
  • Bélgica: +32 9 321 75 70
  • Turquia: +90 216 5775552
  • Holanda: +31 347 320477
  • França (gratuito): +33 3 88104000
  • Suécia: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Portugal: +351 229 407 594
  • Reino Unido: +44 1536 460866

Ásia Pacífico

  • Coreia do Sul: +82 31 778 3390
  • Nova Zelândia: +64 9 6345350
  • Japão: +81 45 471 2281
  • Taiwan: +886 2 25700068
  • Cingapura: +65 6829 2920
  • Tailândia: +66 210 54613
  • China: +86 400-088-3566
  • Austrália (gratuito): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334