Utilize os modernos servoamplificadores da Pilz como reguladores de acionamento para a operação de diversas tecnologias de motores. Assim, você pode operar todos os motores usuais, desde o servomotor até o motor síncrono e linear. Isso também vale para acionamentos diretos rotativos, servoatuadores lineares e aplicações com motores especiais.
Servoamplificador
Servoamplificador: o conversor que controla tudo para você
Servoamplificadores PMC SC6 e PMC SI6
Com os servoamplificadores PMC SC6 e PMC SI6, você se beneficia de controladores de acionamento combináveis com flexibilidade em um design compacto. A implementação rápida ocorre facilmente por meio da placa eletrônica de tipo de motor. Os controladores de acionamento podem ser conectados através de todos os protocolos de comunicação comuns. Com os servoamplificadores PMC SI6, você obtém uma solução multiaxial escalável especialmente adequada para uso em máquinas e instalações de grande porte com quatro ou mais eixos.
Por outro lado, o PMC SC6 é uma solução autônoma expansível ideal para uso em sistemas e máquinas compactas.
Servoamplificador PMCprotego D
Utilize o servoamplificador PMCprotego D como regulador de acionamento quando precisar de mais flexibilidade e segurança. Ele é compatível com todos os sistemas de barramento de campo relevantes, feedbacks e tipos de motores e pode ser facilmente integrado em ambientes de sistemas existentes. Com isso, garante-se a abertura frente aos sistemas normalmente comercializados.
A função “Torque de parada seguro - Safe torque off (STO)” já está disponível na versão básica. O servoamplificador possibilita funções de segurança com acionamento integrado até PL e com cada feedback independentemente do tipo de transmissor Graças ao protocolo digital de feedback do motor HIPERFACE DSL®, o PMCprotego D exige um mínimo de cabeamento.
Vantagens irrefutáveis dos servoamplificadores
- reação flexível às mudanças de formato, bem como a implementação de taxas de ciclo mais altas, graças à moderna servotecnologia
- Maior disponibilidade de sua máquina e, com isso, são evitados tempos de parada
- Balanço ideal da energia graças ao acoplamento de circuito intermediário com circuito de lastro inteligente, sem necessidade de circuitos de lastro externos
- Consultoria e acompanhamento individuais desde a concepção do acionamento até o comissionamento
Características dos servoamplificadores
- Arquitetura de hardware e software aberta
- Incorporação rápida e simples, documentação de projeto compreensível graças ao software do operador confortável, simples
- Faixa de ampla tensão de 230 a 480 V (+/- 10 %)
- Interfaces variadas do servoamplificador
- Possibilidades abrangentes de comando e consulta de estado facilitam a incorporação no conceito da máquina
- Posicionamento preciso e controle altamente dinâmico através de resolvedores ou codificadores de alta resolução
- Comissionamento e diagnóstico rápidos pelo servoamplificador
Servoamplificadores para cada aplicação
Utilize servoamplificadores para suprir seu motor com energia e acioná-lo. Além disso, ele ainda oferece muito mais:
- Posicionar (com controle a partir do Bus ou de entradas)
- Partida de diversos blocos de movimento
- Regulagem de rotação
- Regulagem de torque
- Função de transmissão elétrica
- Máquinas operatrizes
- Máquinas de embalagem
- Máquinas de impressão
- Produção de papel
- Envasadora
- Manuseio/robótica
- Máquinas operatrizes
- Pick & Place
- Bancadas de teste
- Indústria de semicondutores
- Aplicações especiais para servoamplificador (por exemplo, vulcanização ou alicates de solda)
Setores
Nosso portfólio de produtos: Servoamplificador
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Alemanha
Telefone: +49 711 3409-0
Email: pilz.gmbh@pilz.de
Telefone: +49 711 3409 444
Email: support@pilz.com
Américas
- México: +52 55 5572 1300
- Brasil: + 55 11 4942-7032
- Estados Unidos (gratuito): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Canadá: +1 888-315-PILZ (315-7459)
Europa
- Irlanda: +353 21 4804983
- Áustria: +43 1 7986263-444
- Finlândia: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Itália: +39 0362 1826711
- Rússia: +7 495 6654993
- Espanha: +34 938497433
- Dinamarca: +45 74436332
- Suíça: +41 62 889 79 32
- Alemanha: +49 711 3409 444
- Bélgica: +32 9 321 75 70
- Turquia: +90 216 5775552
- Holanda: +31 347 320477
- França (gratuito): +33 3 88104000
- Suécia: +46 300 13990 / +45 74436332
- Portugal: +351 229 407 594
- Reino Unido: +44 1536 460866
Ásia Pacífico
- Coreia do Sul: +82 31 778 3390
- Nova Zelândia: +64 9 6345350
- Japão: +81 45 471 2281
- Taiwan: +886 2 25700068
- Cingapura: +65 6829 2920
- Tailândia: +66 210 54613
- China: +86 400-088-3566
- Austrália (gratuito): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334