Utilização em todo o mundo: confie você também nos minicontroladores PNOZmulti da segunda geração na sua automação. Como padrão de segurança mundial para inúmeras áreas de automação e sistemas de comunicação, o minicontrolador PNOZmulti 2 serve também para o seu sistema. Alta produtividade das suas máquinas e instalações, diagnóstico cômodo e visualização simples: com os minicontroladores PNOZmulti, você certamente tomará a decisão correta.
Os minicontroladores modulares PNOZmulti 2 se adaptam de modo flexível às suas exigências e cabem mesmo no menor dos quadros de comando. Com uma largura mínima de 45 mm, você obtém a máxima funcionalidade para o monitoramento de uma variedade de funções de segurança até PL e EN ISO 13849-1 e SIL CL 3 EN / IEC 62061. O software de fácil utilização dá respaldo a você na configuração de hardware e software. Desde o planejamento até a manutenção, você necessita apenas de uma ferramenta de software.