Aparelhos para monitoramento de posição

Monitoramento de posição seguro com o sensor adequado

Aparelhos para monitoramento de posição

Seja na linha de produção ou na máquina – quando se trata de garantir a segurança no setor de fabricação, as chaves seguras de cabo de arraste PSENrope representam uma solução confiável e comprovada. Assim, você consegue garantir uma parada de emergência segura em qualquer lugar da esteira transportadora.

Os encoders rotativos PSENenco são usados para determinar a posição e a velocidade no sistema de automação PSS 4000.

As chaves de segurança magnéticas PSENmag e a chave de segurança codificada PSENcode são apropriadas para o monitoramento das posições com um atuador. Com a variante da chave de segurança codificada PSEN csx. 19, é possível monitorar e diferenciar de modo seguro até três posições.

Aplicável de modo flexível e fácil de instalar – Vantagens

  • Função de parada de emergência em todos os pontos da esteira transportadora (PSENrope)
  • Avaliação segura de velocidade e posição (PSENenco)
Aplicável de modo flexível e fácil de instalar

Monitoramento de posição seguro com chaves de posição e de proximidade

A família de produtos, composta por PSENrope e PSENenco, é usada para o monitoramento seguro das posições. Dependendo do sensor, é possível implementar diferentes aplicações.

Monitoramento de posição seguro com chaves de posição e de proximidade

Aplicação da chave de posição e de proximidade na indústria

Nosso portfólio de produtos: Sensores de posição e sensores de proximidade

Sede

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Alemanha

Telefone: +49 711 3409-0
Email: pilz.gmbh@pilz.de

Suporte Técnico

Telefone: +49 711 3409 444
Email: support@pilz.com

Américas

  • México: +52 55 5572 1300
  • Brasil: + 55 11 4942-7032
  • Estados Unidos (gratuito): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Canadá: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Europa

  • Irlanda: +353 21 4804983
  • Áustria: +43 1 7986263-444
  • Finlândia: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Itália: +39 0362 1826711
  • Rússia: +7 495 6654993
  • Espanha: +34 938497433
  • Dinamarca: +45 74436332
  • Suíça: +41 62 889 79 32
  • Alemanha: +49 711 3409 444
  • Bélgica: +32 9 321 75 70
  • Turquia: +90 216 5775552
  • Holanda: +31 347 320477
  • França (gratuito): +33 3 88104000
  • Suécia: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Portugal: +351 229 407 594
  • Reino Unido: +44 1536 460866

Ásia Pacífico

  • Coreia do Sul: +82 31 778 3390
  • Nova Zelândia: +64 9 6345350
  • Japão: +81 45 471 2281
  • Taiwan: +886 2 25700068
  • Cingapura: +65 6829 2920
  • Tailândia: +66 210 54613
  • China: +86 400-088-3566
  • Austrália (gratuito): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334