Com os módulos da Pilz, você alcança um alto grau de descentralização. Estão disponíveis equipamentos com grau de proteção IP20 (PDP20) e IP67 (PDP67) para aplicações descentralizadas diretamente no campo.
Os módulos com grau de proteção IP67 são resistentes à poeira e à água. Aqui, estão disponíveis módulos de entrada com SafetyNET p para integração no sistema de automação PSS 4000 e para conexão com PNOZmulti, bem como módulos com Profinet/Profisafe para qualquer interface Profinet. Com os módulos de interface PDP20, a Pilz oferece módulos de interface para curtos trajetos de sinais, descentralizados no campo.
Equipamentos de campo descentralizados
Módulos descentralizados, PDP67 e PDP20
Adequação individual para sua aplicação: vantagens dos equipamentos de campo
- menos gastos no planejamento e construção graças a uma instalação simples
- realização fácil de um conceito de máquina modular
- economia de espaço no armário de distribuição
- integrado na caixa resistente a sujeira e água
- pode ser utilizado para aplicações com elevadas exigências de higiene
Descentralização fácil: características dos equipamentos de campo
- somente um cabo para comunicação e alimentação (plug-and-play com o conector M12)
- diagnóstico simples devido à conexão ponto a ponto entre módulos
- diagnóstico individual dos sensores nos módulos
- Possibilidade de conexão em diferentes unidades de avaliação
- diversas arquiteturas de automação possíveis
- Tipo de proteção IP20 = proteção contra entrada de corpos estranhos sólidos com diâmetro > 12,5 mm, sem proteção contra água
- Tipo de proteção IP67 = resistente à poeira, proteção contra submersão temporária
Setores
Nosso portfólio de produtos: Equipamentos de campo descentralizados
Sede
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Alemanha
Telefone: +49 711 3409-0
Email: pilz.gmbh@pilz.de
Suporte Técnico
Telefone: +49 711 3409 444
Email: support@pilz.com
Américas
- México: +52 55 5572 1300
- Brasil: + 55 11 4942-7032
- Estados Unidos (gratuito): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Canadá: +1 888-315-PILZ (315-7459)
Europa
- Irlanda: +353 21 4804983
- Áustria: +43 1 7986263-444
- Finlândia: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Itália: +39 0362 1826711
- Rússia: +7 495 6654993
- Espanha: +34 938497433
- Dinamarca: +45 74436332
- Suíça: +41 62 889 79 32
- Alemanha: +49 711 3409 444
- Bélgica: +32 9 321 75 70
- Turquia: +90 216 5775552
- Holanda: +31 347 320477
- França (gratuito): +33 3 88104000
- Suécia: +46 300 13990 / +45 74436332
- Portugal: +351 229 407 594
- Reino Unido: +44 1536 460866
Ásia Pacífico
- Coreia do Sul: +82 31 778 3390
- Nova Zelândia: +64 9 6345350
- Japão: +81 45 471 2281
- Taiwan: +886 2 25700068
- Cingapura: +65 6829 2920
- Tailândia: +66 210 54613
- China: +86 400-088-3566
- Austrália (gratuito): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334