Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"774400","name":"PDZ 24VDC 2n/o 2n/c","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007002","0010000200700280FO"]}
PDZ 24VDC 2n/o 2n/c
Ürün numarası: 774400
GTIN:
Safety relay (standalone) Inputs: 2-channel wiring by 2 PNP switching
initiators or 1 incremental encoder/resolver. Outputs: 2 N/O, 2 N/C UB
24 V DC, width: 90 mm Combined speed and standstill monitoring device.
Bu ürün artık mevcut değil. Ardıl ürünler veya yedek parçalar hakkında daha fazla bilgi için lütfen Teknik Destek ile iletişime geçin.
Safety relay (standalone) Inputs: 2-channel wiring by 2 PNP switching initiators or 1 incremental encoder/resolver. Outputs: 2 N/O, 2 N/C UB 24 V DC, width: 90 mm Combined speed and standstill monitoring device.
Genel veri
| Approval |
CCC
CE cULus Listed EAC (Eurasian) TÜV |
Teknik veri
Elektriksel veri
| Besleme gerilimi (V) |
24
24 |
| U1 besleme voltajı tipi | DC |
| Güç tüketimi DC | 10 |
| Maks. cihaz devre kesicisi | P_GERAETEABSICH_MAX_Max-Leiterquerschnitt |
Girişler
| Giriş sayısı | 2 |
Girişi sıfırla
| Yarı iletken girişler | 9 |
Röle çıkışları
| Kullanım kateg. AC/DC1 standı. | P_SCHALTVERMOEGEN_NACH_EN 60947-4-1 |
| Voltage AC1 safety cont. | 240 |
| Max. current AC1 safety cont. | 5 |
| Voltage DC1 safety cont. | 24 |
| Max. current DC1 safety cont. | 5 |
| Kullanım kateg. AC15/DC13sta. | P_SCHALTVERMOEGEN_13_NACH_EN 60947-5-1 |
| Voltage AC15 safety cont. | 230 |
| Max. current AC15 safety cont. | 5 |
| Voltage DC13 safety cont. | 24 |
| Röle kontak malzemesi | P_KONT_MAT_AgSnO2 |
Çevresel veri
| Bunun için iklim uygunluğu: | P_KLIMA_EN 60068-2-78 |
| Olarak çevre ısısı |
-10
55 |
| Nem oranı | P_FEUCHTE_WERT_93 % r. F. bei 40 °C |
| Condensation permitted? | Not permitted |
| Standarda göre EMC ... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 |
| Standarda göre titreşim ... | EN 60068-2-6 |
| Açıklık ve kaçak mesafesi | EN 60947-1 |
| Aşırı gerilim kategorisi | III |
| Kirlilik drcsi açık. ve kaçak | 2 |
| Koruma tip, montaj | |
| Koruma tip, muhafaza | IP40 |
| Terminal protection type |
Zamanlar
| Sınır değ. üz. reaks. süresi | P_VERZ_GRENZWERT_1/f_ist + 16 ms |
Mekanik Veri
| Montaj konumu | herhangi biri |
| Alt kısım gövde malzemesi | P_GEHAEUSE_MAT_U_PPO UL 94 V0 |
| Ön plaka gövde malzemesi | P_GEHAEUSE_MAT_F_ABS UL 94 V0 |
| Muhafaza malzemesi üst kısım | PPO UL 94 V0 |
| Bağlantı terminali | Vida terminali |
| Terminal yapısı | sabit |
| İlet. ç/k esn. AWG bilgisi | P_QUER_1L_AWG_24 - 10 AWG |
| Yükseklik boyutu | 87 |
| Genislik boyutu | 90 |
| Derinlik boyutu | 121 |
| Net agirlik | 461 |
| Brüt ağırlık | 492 |