text.skipToContent text.skipToNavigation
关闭 

您在国际Pilz网站上



请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容

PDZ 24VDC 2n/o 2n/c

产品物料号: 774400
GTIN: 
Safety relay (standalone) Inputs: 2-channel wiring by 2 PNP switching initiators or 1 incremental encoder/resolver. Outputs: 2 N/O, 2 N/C UB 24 V DC, width: 90 mm Combined speed and standstill monitoring device.

此产品不再可用。 有关后续产品或更换零件的更多信息,请联系技术支持。


Safety relay (standalone) Inputs: 2-channel wiring by 2 PNP switching initiators or 1 incremental encoder/resolver. Outputs: 2 N/O, 2 N/C UB 24 V DC, width: 90 mm Combined speed and standstill monitoring device.

Approval CCC  
CE  
cULus Listed  
EAC (Eurasian)  
TÜV  
 
供电电压 (V) 24  
24  
电源电压类型U1 DC  
功率消耗DC 10  
最大设备断路器 P_GERAETEABSICH_MAX_Max-Leiterquerschnitt  
输入的数量 2  
半导体输入 9  
使用类别AC/DC1标准 P_SCHALTVERMOEGEN_NACH_EN 60947-4-1  
AC1安全控制电压 240  
AC1安全控制最大电流 5  
DC1安全控制电压 24  
DC1安全控制最大电流 5  
使用类别AC15/DC13标准 P_SCHALTVERMOEGEN_13_NACH_EN 60947-5-1  
AC15安全控制电压 230  
AC15安全控制最大电流 5  
DC13安全控制电压 24  
继电器触点材料 P_KONT_MAT_AgSnO2  
设备可使用的气候适宜性标准 P_KLIMA_EN 60068-2-78  
以摄氏度一表示的环境温度 -10  
55  
湿度额定值 P_FEUCHTE_WERT_93 % r. F. bei 40 °C  
允许/不允许凝结 不允许  
EMC 达到标准 ... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
振动测试所依据的标准 EN 60068-2-6  
应遵守的间隙与爬电距离标准 EN 60947-1  
过电压等级 三  
间隙与爬电距离污染程度规范 2  
保护类型,安装
保护类型,机壳 IP40  
端子保护类型
超过极限值后的响应时间 P_VERZ_GRENZWERT_1/f_ist + 16 ms  
安装位置 任意  
壳体材料下部 P_GEHAEUSE_MAT_U_PPO UL 94 V0  
外壳材料前板 P_GEHAEUSE_MAT_F_ABS UL 94 V0  
外壳上面部分材质 PPO UL 94 V0  
连接端子 螺丝式端子  
端子样式 固定式  
柔性AWG导体的允许截面面积 P_QUER_1L_AWG_24 - 10 AWG  
高度尺寸 87  
宽度尺寸 90  
深度尺寸 121  
净重 461  
总重 492