text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

PDZ 24VDC 2n/o 2n/c

Número do produto: 774400
GTIN: 
Safety relay (standalone) Inputs: 2-channel wiring by 2 PNP switching initiators or 1 incremental encoder/resolver. Outputs: 2 N/O, 2 N/C UB 24 V DC, width: 90 mm Combined speed and standstill monitoring device.

Este produto não está mais disponível. Para obter mais informações sobre produtos sucessores ou peças de reposição, entre em contato com o Suporte técnico.


Safety relay (standalone) Inputs: 2-channel wiring by 2 PNP switching initiators or 1 incremental encoder/resolver. Outputs: 2 N/O, 2 N/C UB 24 V DC, width: 90 mm Combined speed and standstill monitoring device.

Homologação CCC  
CE  
Listado em cULus  
EAC  
TÜV  
 
Fonte de alimentação U1 (V) 24  
24  
Tipo de tensão alimentação U1 CC  
Absorção de potência CC 10  
Proteção máx. do dispositivo P_GERAETEABSICH_MAX_Max-Leiterquerschnitt  
Número de entradas 2  
Entradas do semi-condutor 9  
Cat. utilização Norma CA/CC 1 P_SCHALTVERMOEGEN_NACH_EN 60947-4-1  
Tensão CA1 cont. segur. 240  
Corrente máx. CA1 cont. segur. 5  
Tensão CC1 cont. segur. 24  
Corrente máx. CC1 cont. segur. 5  
Cat. utilização Nor. CA15/CC13 P_SCHALTVERMOEGEN_13_NACH_EN 60947-5-1  
Tensão CA15 cont. segur. 230  
Corr. máx. CA15 cont. segur. 5  
Tensão CC13 cont. segur. 24  
Material de contato do relé P_KONT_MAT_AgSnO2  
Tensão climática segundo... P_KLIMA_EN 60068-2-78  
Temperatura ambiente -10  
55  
Descrição da carga de umidade P_FEUCHTE_WERT_93 % r. F. bei 40 °C  
Condensação admissível? inadmissível  
EMV conforme norma... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
Oscilações conforme norma... EN 60068-2-6  
Dist. dielétrica e de fuga cf. EN 60947-1  
Categoria de sobretensão III  
Grau de poluição dielétr. fuga 2  
Rodzaj ochrony miejsca montażu
Tipo de proteção caixa IP40  
Tipo de proteção bornes
Tempo reação ultrapass. limite P_VERZ_GRENZWERT_1/f_ist + 16 ms  
Posição de montagem indiferente  
Parte inf. material da caixa P_GEHAEUSE_MAT_U_PPO UL 94 V0  
Placa front. material da caixa P_GEHAEUSE_MAT_F_ABS UL 94 V0  
Material caixa peça superior PPO UL 94 V0  
Terminal de conexão Terminal por aparafusamento  
Tipo do terminal fixo  
Especif. para 1 cabo flex.AWG P_QUER_1L_AWG_24 - 10 AWG  
Dimensão altura 87  
Dimensão de profundidade 121  
Dimensão de profundidade 90  
Peso líquido 461  
Peso bruto 492