text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PDZ 24VDC 2n/o 2n/c

Номер артикула: 774400
GTIN: 
Safety relay (standalone) Inputs: 2-channel wiring by 2 PNP switching initiators or 1 incremental encoder/resolver. Outputs: 2 N/O, 2 N/C UB 24 V DC, width: 90 mm Combined speed and standstill monitoring device.

Этот продукт больше не доступен. Для получения дополнительной информации о последующих продуктах или запасных частях обратитесь в службу технической поддержки.


Safety relay (standalone) Inputs: 2-channel wiring by 2 PNP switching initiators or 1 incremental encoder/resolver. Outputs: 2 N/O, 2 N/C UB 24 V DC, width: 90 mm Combined speed and standstill monitoring device.

Подтверждено CCC  
CE  
Внесено в перечень cULus  
EAC (евраз.)  
TÜV  
 
Напряжение питания (V) 24  
24  
Тип питающего напряжения U1 Постоянный ток  
потребляемая мощность DC 10  
Макс. размыкатель устройства P_GERAETEABSICH_MAX_Max-Leiterquerschnitt  
Число входов 2  
Входы полупроводника 9  
Кат. применения Стд. AC/DC1 P_SCHALTVERMOEGEN_NACH_EN 60947-4-1  
Voltage AC1 safety cont. 240  
Max. current AC1 safety cont. 5  
Voltage DC1 safety cont. 24  
Max. current DC1 safety cont. 5  
Кат. применения Стд.AC15/DC13 P_SCHALTVERMOEGEN_13_NACH_EN 60947-5-1  
Voltage AC15 safety cont. 230  
Max. current AC15 safety cont. 5  
Voltage DC13 safety cont. 24  
Материал релейных контактов P_KONT_MAT_AgSnO2  
Климат. совмест. с P_KLIMA_EN 60068-2-78  
Окружающая температура -10  
55  
Номинальный уровень влажности P_FEUCHTE_WERT_93 % r. F. bei 40 °C  
Конденсация допустима? Не допускается  
ЭМС по стандарту... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
Вибрация по стандарту... EN 60068-2-6  
Эл. зазор и расст. утечки до EN 60947-1  
Категория перенапряжения III  
Степ. загряз., зазор и утечка 2  
Тип защиты, крепление
Тип защиты, корпус IP40  
Тип защиты клемм
Время откл. после пред. знач. P_VERZ_GRENZWERT_1/f_ist + 16 ms  
Монтажное положение любое  
Нижняя часть материала корпуса P_GEHAEUSE_MAT_U_PPO UL 94 V0  
Материал корпуса лиц. панели P_GEHAEUSE_MAT_F_ABS UL 94 V0  
Материал верхней части кожуха PPO UL 94 V0  
Соединительная клемма Винтовая клемма  
Тип клеммы Постоянная  
Сечение провод., гибк. AWG P_QUER_1L_AWG_24 - 10 AWG  
Размер по высоте 87  
Размер по ширине 90  
Размер по глубине 121  
Вес нетто 461  
Вес брутто 492