Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"774400","name":"PDZ 24VDC 2n/o 2n/c","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007002","0010000200700280FO"]}
PDZ 24VDC 2n/o 2n/c
Número de producto: 774400
GTIN:
Safety relay (standalone) Inputs: 2-channel wiring by 2 PNP switching
initiators or 1 incremental encoder/resolver. Outputs: 2 N/O, 2 N/C UB
24 V DC, width: 90 mm Combined speed and standstill monitoring device.
Este producto ya no esta disponible. Para obtener más información sobre productos sucesores o piezas de repuesto, comuníquese con el Soporte técnico.
Safety relay (standalone) Inputs: 2-channel wiring by 2 PNP switching initiators or 1 incremental encoder/resolver. Outputs: 2 N/O, 2 N/C UB 24 V DC, width: 90 mm Combined speed and standstill monitoring device.
Informacion General
| Homologación |
CCC
CE cULus Listed EAC TÜV |
Datos técnicos
Datos eléctricos
| Tensión alimentación (V) |
24
24 |
| Tipo tensión de aliment. U1 | DC |
| Consumo de energía DC | 10 |
| Prot. dispositivo máxima | P_GERAETEABSICH_MAX_Max-Leiterquerschnitt |
Entradas
| Número de entradas | 2 |
Entrada de reinicio
| Entradas por semiconductor | 9 |
Salidas de relé
| Cat. de uso Norma AC/DC1 | P_SCHALTVERMOEGEN_NACH_EN 60947-4-1 |
| Tensión AC1 ctrl. seguridad | 240 |
| Corriente máx. AC1 ctrl. seg. | 5 |
| Tensión DC1 ctrl. seguridad | 24 |
| Corriente máx. DC1 ctrl. seg. | 5 |
| Cat. de uso Norma AC15/DC13 | P_SCHALTVERMOEGEN_13_NACH_EN 60947-5-1 |
| Tensión AC15 ctrl. seguridad | 230 |
| Corriente máx. AC15 ctrl. seg. | 5 |
| Tensión DC13 ctrl. seguridad | 24 |
| Mat. contactos relés | P_KONT_MAT_AgSnO2 |
Datos medioambientales
| Condic. climáticas según ... | P_KLIMA_EN 60068-2-78 |
| Temperatura ambiente |
-10
55 |
| Dato sobre resistencia humedad | P_FEUCHTE_WERT_93 % r. F. bei 40 °C |
| ¿Condensación permitida? | no permitido |
| CEM según normativa .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 |
| Vibraciones según norma ... | EN 60068-2-6 |
| Dist. fuga/disp. superf. según | EN 60947-1 |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado suciedad dist.fuga/disp. | 2 |
| Grado de protección, lugar de | |
| Carcasa de clase de protección | IP40 |
| Tipo de protección de bornes |
Times
| Tiempo reac. super. valor lím. | P_VERZ_GRENZWERT_1/f_ist + 16 ms |
Datos mecanicos
| Posición de montaje | cualquiera |
| Material carcasa parte inf. | P_GEHAEUSE_MAT_U_PPO UL 94 V0 |
| Material carcasa placa frontal | P_GEHAEUSE_MAT_F_ABS UL 94 V0 |
| Material carcasa superior | PPO UL 94 V0 |
| Borne de conexión | Borne de tornillo |
| Clase de borne | fijo |
| Flex. secc. admis. cond. AWG | P_QUER_1L_AWG_24 - 10 AWG |
| Dimensión de altura | 87 |
| Dimensión Ancho | 90 |
| Dimensión Profundidad | 121 |
| Peso neto | 461 |
| Peso bruto | 492 |