text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PDZ 24VDC 2n/o 2n/c

Tuotenumero: 774400
GTIN: 
Safety relay (standalone) Inputs: 2-channel wiring by 2 PNP switching initiators or 1 incremental encoder/resolver. Outputs: 2 N/O, 2 N/C UB 24 V DC, width: 90 mm Combined speed and standstill monitoring device.

Tätä tuotetta ei ole enää saatavilla. Jos haluat lisätietoja seuraavista tuotteista tai varaosista, ota yhteyttä tekniseen tukeen.


Safety relay (standalone) Inputs: 2-channel wiring by 2 PNP switching initiators or 1 incremental encoder/resolver. Outputs: 2 N/O, 2 N/C UB 24 V DC, width: 90 mm Combined speed and standstill monitoring device.

Hyväksyntä CCC  
CE  
cULus Listed  
EAC  
TÜV  
 
Syöttöjännite (V) 24  
24  
Syöttöjännitteen U1 tyyppi DC  
Tehonkulutus DC 10  
Laitevar. maksimi P_GERAETEABSICH_MAX_Max-Leiterquerschnitt  
Tulojen lukumäärä 2  
Puolijohdetulot 9  
Käyttöluokka AC/DC1 Norm P_SCHALTVERMOEGEN_NACH_EN 60947-4-1  
Jännite AC1 turvallisuustark. 240  
Maks.virta AC1 turv.tark. 5  
Jännite DC1 turvallisuustark. 24  
Maks.virta DC1 turv.tark. 5  
Käyttöluokka AC15/DC13 Norm P_SCHALTVERMOEGEN_13_NACH_EN 60947-5-1  
Jännite AC15 turvallisuustark. 230  
Maks.virta AC15 turv.tark 5  
Jännite DC13 turvallisuustark. 24  
Kosketinmateriaali rele P_KONT_MAT_AgSnO2  
Ilmastostressi ... P_KLIMA_EN 60068-2-78  
Ympäristön lämpötila -10  
55  
Kosteusrasitus erittely P_FEUCHTE_WERT_93 % r. F. bei 40 °C  
Kondens. sallittu ? ei-sallittu  
EMC standardi EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
Vaihtelut stand... EN 60068-2-6  
Ilma- ja pintavuotoväli EN 60947-1  
Ylijänniteluokka III  
Likaantumisaste ilmaväli 2  
Suojaustapa asennustila
Suojaustapa kotelo IP40  
Kotelointi liittimet
Reaktioaika raja-arvoylitys P_VERZ_GRENZWERT_1/f_ist + 16 ms  
Asennusasento vapaa  
Kotelomat. alaosa P_GEHAEUSE_MAT_U_PPO UL 94 V0  
Kotelomat. etulevy P_GEHAEUSE_MAT_F_ABS UL 94 V0  
Kotelomateriaali yläosa PPO UL 94 V0  
Liitin Ruuviliitin  
Liitintyyppi kiinteä  
Joust. 1 johdin AWG erittely P_QUER_1L_AWG_24 - 10 AWG  
Mitta korkeus 87  
Leveysmitta 90  
Syvyysmitta 121  
Nettopaino 461  
Bruttopaino 492