text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

PDZ 24VDC 2n/o 2n/c

Artikelnummer: 774400
GTIN: 
Sicherheitsschaltgerät (standalone) Eingänge: 2-kanalige Beschaltung durch 2 PNP schaltende Initiatoren oder 1 Inkrementalgeber/Resolver. Ausgänge: 2S, 2Ö- UB: 24V DC, Breite: 90mm Kombiniertes Drehzahl und Stillstands Überwachungsgerät.

Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich. Für weitere Informationen zu Nachfolgeprodukten oder Ersatzteilen wenden sie sich bitte an den technischen Support.


Sicherheitsschaltgerät (standalone) Eingänge: 2-kanalige Beschaltung durch 2 PNP schaltende Initiatoren oder 1 Inkrementalgeber/Resolver. Ausgänge: 2S, 2Ö- UB: 24V DC, Breite: 90mm Kombiniertes Drehzahl und Stillstands Überwachungsgerät.

Zulassung CCC  
CE  
cULus Listed  
EAC  
TÜV  
 
Versorgungsspannung U1 24  
24  
Art der Versorgungsspannung U1 DC  
Leistungsaufnahme DC U1 10  
Geräteabsicherung maximal P_GERAETEABSICH_MAX_Max-Leiterquerschnitt  
Anzahl Eingänge 2  
Anzahl Halbleitereingänge 9  
Gebrauchkat. AC/DC1 Norm P_SCHALTVERMOEGEN_NACH_EN 60947-4-1  
Spannung AC1 Sicherheitskont. 240  
Max.Strom AC1 Sicherheitskont. 5  
Spannung DC1 Sicherheitskont. 24  
Max.Strom DC1 Sicherheitskont. 5  
Gebrauchkat. AC15/DC13 Norm P_SCHALTVERMOEGEN_13_NACH_EN 60947-5-1  
Spannung AC15 Sicherheitskont. 230  
Max.Strom AC15 Sicherheitskont 5  
Spannung DC13 Sicherheitskont. 24  
Kontaktmaterial Relais P_KONT_MAT_AgSnO2  
Klimabeanspruchung nach ... P_KLIMA_EN 60068-2-78  
Umgebungstemperatur -10  
55  
Feuchtebeanspruchung Angabe P_FEUCHTE_WERT_93 % r. F. bei 40 °C  
Betauung zulässig ? unzulässig  
EMV nach Norm .... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
Schwingungen nach Norm ... EN 60068-2-6  
Luft- und Kriechstrecken nach EN 60947-1  
Überspannungskategorie III  
VerschmutzungsgradLuft.Kriech. 2  
Schutzart Einbauraum IP54  
Schutzart Gehäuse IP40  
Schutzart Klemmen IP20  
Reaktionszeit Grenzwertübersch P_VERZ_GRENZWERT_1/f_ist + 16 ms  
Einbaulage beliebig  
Gehäusematerial Unterteil P_GEHAEUSE_MAT_U_PPO UL 94 V0  
Gehäusematerial Frontplatte P_GEHAEUSE_MAT_F_ABS UL 94 V0  
Gehäusematerial Oberteil PPO UL 94 V0  
Anschlussklemme Schraubklemme  
Klemmenart fest  
Flex. 1 Leiter AWG Angabe P_QUER_1L_AWG_24 - 10 AWG  
Abmessung h 87  
Abmessung b 90  
Abmessung t 121  
Nettogewicht 461  
Bruttogewicht 492