Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"774400","name":"PDZ 24VDC 2n/o 2n/c","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007002","0010000200700280FO"]}
PDZ 24VDC 2n/o 2n/c
Numéro de l'article: 774400
GTIN:
Safety relay (standalone) Inputs: 2-channel wiring by 2 PNP switching
initiators or 1 incremental encoder/resolver. Outputs: 2 N/O, 2 N/C UB
24 V DC, width: 90 mm Combined speed and standstill monitoring device.
Ce produit n'est plus disponible. Pour plus d'informations sur les produits successeurs ou les pièces de rechange, veuillez contacter le support technique.
Safety relay (standalone) Inputs: 2-channel wiring by 2 PNP switching initiators or 1 incremental encoder/resolver. Outputs: 2 N/O, 2 N/C UB 24 V DC, width: 90 mm Combined speed and standstill monitoring device.
Données generales
| Homologation |
CCC
CE cULus Listed EAC TÜV |
Données techniques
Données électriques
| Tension d'alimentation (V) |
24
24 |
| Type de tension d’alim. U1 | DC |
| Puissance absorbée DC | 10 |
| Protection max. de l’appareil | P_GERAETEABSICH_MAX_Max-Leiterquerschnitt |
Entrées
| Nombre d’entrées | 2 |
Entrée de réinitialisation
| Entrées statiques | 9 |
Sorties relais
| Cat.d’utilisa° norme AC/DC1 | P_SCHALTVERMOEGEN_NACH_EN 60947-4-1 |
| Tension AC1 contact de sécu. | 240 |
| Courant max. AC1 contact sécu. | 5 |
| Tension DC1 contact de sécu. | 24 |
| Courant max. DC1 contact sécu. | 5 |
| Cat.d’utilisa° norme AC15/DC13 | P_SCHALTVERMOEGEN_13_NACH_EN 60947-5-1 |
| Tension AC15 contact de sécu. | 230 |
| Courant max AC15 contact sécu. | 5 |
| Tension DC13 contact de sécu. | 24 |
| Matériau des contacts relais | P_KONT_MAT_AgSnO2 |
Environmental data
| Sollicitations clim. selon... | P_KLIMA_EN 60068-2-78 |
| Température d’utilisation |
-10
55 |
| Indic. soll. due à l’humidité | P_FEUCHTE_WERT_93 % r. F. bei 40 °C |
| Condensation autorisée ? | non autorisé |
| CEM selon norme .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 |
| Vibrations selon norme... | EN 60068-2-6 |
| Lign fuites + dist isol selon | EN 60947-1 |
| Catégorie de surtensions | III |
| Niv. encr. lign fuites isol | 2 |
| Indice de protec° du lieu d'im | |
| Indice de protection de boîtie | IP40 |
| Indice de protection bornes |
Temps
| Tps réponse dép. valeur lim. | P_VERZ_GRENZWERT_1/f_ist + 16 ms |
Données mécaniques
| Position de montage | Quelconque |
| Matériau du boîtier partie inf | P_GEHAEUSE_MAT_U_PPO UL 94 V0 |
| Matériau du boîtier façade | P_GEHAEUSE_MAT_F_ABS UL 94 V0 |
| Matériau du boîtier partie sup | PPO UL 94 V0 |
| Bornier de raccordement | Bornier à vis |
| Type de borniers | Fixe |
| Donnée 1 conducteur flex. AWG | P_QUER_1L_AWG_24 - 10 AWG |
| Dimensions hauteur | 87 |
| Dimension largeur | 90 |
| Dimension profondeur | 121 |
| Poids net | 461 |
| Poids brut | 492 |