text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PDZ 24VDC 2n/o 2n/c

Produktnummer: 774400
GTIN: 
Safety relay (standalone) Inputs: 2-channel wiring by 2 PNP switching initiators or 1 incremental encoder/resolver. Outputs: 2 N/O, 2 N/C UB 24 V DC, width: 90 mm Combined speed and standstill monitoring device.

Dette produkt er ikke længere tilgængeligt. For mere information om efterfølgende produkter eller reservedele, kontakt venligst teknisk support.


Safety relay (standalone) Inputs: 2-channel wiring by 2 PNP switching initiators or 1 incremental encoder/resolver. Outputs: 2 N/O, 2 N/C UB 24 V DC, width: 90 mm Combined speed and standstill monitoring device.

Godkendelse CCC  
CE  
cULus Listed  
EAC  
TÜV  
 
Forsyningsspænding (V) 24  
24  
Forsyningsspændingstype U1 DC  
Effektforbrug DC 10  
Maks. modulsikring P_GERAETEABSICH_MAX_Max-Leiterquerschnitt  
Antal indgange 2  
Halvlederindgange 9  
Brugskat. AC/DC1 standard P_SCHALTVERMOEGEN_NACH_EN 60947-4-1  
Spænding AC1 sikkerhedskont. 240  
Max strøm AC1 sikkerhedskont. 5  
Spænding DC1 sikkerhedskont. 24  
Max strøm DC1 sikkerhedskont. 5  
Brugskat. AC15/DC13 standard P_SCHALTVERMOEGEN_13_NACH_EN 60947-5-1  
Spænding AC15 sikkerhedskont. 230  
Max strøm AC15 sikkerhedskont 5  
Spænding DC13 sikkerhedskont. 24  
Kontaktmateriale relæ P_KONT_MAT_AgSnO2  
Klimabelastning iht. ... P_KLIMA_EN 60068-2-78  
Omgivelsestemperatur -10  
55  
Fugtbelastning oplysninger P_FEUCHTE_WERT_93 % r. F. bei 40 °C  
Tildugning tilladt? ikke tilladt  
EMC iht. standard .... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
Vibrationer iht. standard ... EN 60068-2-6  
Luft- og krybestrækninger iht. EN 60947-1  
Overspændingskategori III  
Tilsmudsn.grad luft.kryb. 2  
Kapslingsklasse, monteret
Kapslingsklasse, kabinet IP40  
Kapslingsklasse, klemmer
Reaktionstid grnsevrdioverskr. P_VERZ_GRENZWERT_1/f_ist + 16 ms  
Monteringsposition vilkårlig  
Husets materiale nederste del P_GEHAEUSE_MAT_U_PPO UL 94 V0  
Husets materiale frontplade P_GEHAEUSE_MAT_F_ABS UL 94 V0  
Husmateriale overdel PPO UL 94 V0  
Tilslutningsklemme Skrueklemme  
Klemmetype fast  
Fleks. 1 leder AWG-angivelse P_QUER_1L_AWG_24 - 10 AWG  
Mål, højde 87  
Mål, bredde 90  
Mål, dybde 121  
Nettovægt 461  
Bruttovægt 492