닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"774400","name":"PDZ 24VDC 2n/o 2n/c","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007002","0010000200700280FO"]}
PDZ 24VDC 2n/o 2n/c
제품 번호: 774400
GTIN:
Safety relay (standalone) Inputs: 2-channel wiring by 2 PNP switching
initiators or 1 incremental encoder/resolver. Outputs: 2 N/O, 2 N/C UB
24 V DC, width: 90 mm Combined speed and standstill monitoring device.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다. 후속 제품 또는 교체 부품에 대한 자세한 내용은 기술 지원에 문의하십시오.
Safety relay (standalone) Inputs: 2-channel wiring by 2 PNP switching initiators or 1 incremental encoder/resolver. Outputs: 2 N/O, 2 N/C UB 24 V DC, width: 90 mm Combined speed and standstill monitoring device.
일반 데이터
| 승인 |
CCC
CE cULus 등재 EAC (유라시아) TÜV |
기술 데이터
전기 데이터
| 공급 전압 (V) |
24
24 |
| 공급 전압 유형 U1 | DC |
| 전력 소모 DC | 10 |
| 최대 장치 회로 차단기 | P_GERAETEABSICH_MAX_Max-Leiterquerschnitt |
입구
| 입력 단자의 개수 | 2 |
리셋 입력
| 반도체 입력 | 9 |
繼電器輸出
| 활용 범주 AC/DC1 표준 | P_SCHALTVERMOEGEN_NACH_EN 60947-4-1 |
| 전압 AC1 안전 접점 | 240 |
| 최대 전류 AC1 안전 접점 | 5 |
| 전압 DC1 안전 접점 | 24 |
| 최대 전류 DC1 안전 접점 | 5 |
| 활용 범주 AC15/DC13sta. | P_SCHALTVERMOEGEN_13_NACH_EN 60947-5-1 |
| 전압 AC15 안전 접점 | 230 |
| 최대 전류 AC15 안전 접점 | 5 |
| 전압 DC13 안전 접점 | 24 |
| 릴레이 접점 재료 | P_KONT_MAT_AgSnO2 |
환경 데이터
| 기후 적합성 | P_KLIMA_EN 60068-2-78 |
| 대기 온도 |
-10
55 |
| 습도 등급 | P_FEUCHTE_WERT_93 % r. F. bei 40 °C |
| 응결 허용? | 허용 안됨 |
| EMC 수행 표준... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 |
| 표준에 따른 진동 ... | EN 60068-2-6 |
| 공간 거리 및 연면 거리 | EN 60947-1 |
| 과전압 범위 | III |
| 공간 및 연면 오염도 | 2 |
| 보호 종류, 부착 | |
| 보호 종류, 호스팅 | IP40 |
| 단자 보호 유형 |
타임스
| 한계값 초과 후의 반응 시간 | P_VERZ_GRENZWERT_1/f_ist + 16 ms |
기계 데이터
| 장착 위치 | 모두 |
| 하단 섹션 하우징 소재 | P_GEHAEUSE_MAT_U_PPO UL 94 V0 |
| 전면 플레이트 하우징 소재 | P_GEHAEUSE_MAT_F_ABS UL 94 V0 |
| 하우징 소재 상부 파트 | PPO UL 94 V0 |
| 커넥션 터미널 | 스크류 터미널 |
| 터미널 스타일 | 고정 |
| AWG 정보용 유연 도체 단면 | P_QUER_1L_AWG_24 - 10 AWG |
| 높이 직경 | 87 |
| 폭 치수 | 90 |
| 깊이 치수 | 121 |
| 순중량 | 461 |
| 총중량 | 492 |