Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"774400","name":"PDZ 24VDC 2n/o 2n/c","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007002","0010000200700280FO"]}
PDZ 24VDC 2n/o 2n/c
Numer produktu: 774400
GTIN:
Safety relay (standalone) Inputs: 2-channel wiring by 2 PNP switching
initiators or 1 incremental encoder/resolver. Outputs: 2 N/O, 2 N/C UB
24 V DC, width: 90 mm Combined speed and standstill monitoring device.
Ten produkt nie jest już dostępny. Aby uzyskać więcej informacji na temat następców produktów lub części zamiennych, skontaktuj się z pomocą techniczną.
Safety relay (standalone) Inputs: 2-channel wiring by 2 PNP switching initiators or 1 incremental encoder/resolver. Outputs: 2 N/O, 2 N/C UB 24 V DC, width: 90 mm Combined speed and standstill monitoring device.
Dane ogólne
| Potwierdzenie |
CCC
CE Na liście cULus EAC (Europa i Azja) TÜV |
Dane techniczne
Dane elektryczne
| Napięcie zasilania (V) |
24
24 |
| Typ napięcia zasilania U1 | DC |
| Pobór mocy DC | 10 |
| Wyłącznik aut.urządzenia maks. | P_GERAETEABSICH_MAX_Max-Leiterquerschnitt |
Wejścia
| Liczba wejść | 2 |
Wejście resetowania
| Wejścia półprzewodnikowe | 9 |
Wyjścia przekaźnikowe
| Kategoria AC/DC1 stand. | P_SCHALTVERMOEGEN_NACH_EN 60947-4-1 |
| Voltage AC1 safety cont. | 240 |
| Max. current AC1 safety cont. | 5 |
| Voltage DC1 safety cont. | 24 |
| Max. current DC1 safety cont. | 5 |
| Kategoria AC15/DC13sta. | P_SCHALTVERMOEGEN_13_NACH_EN 60947-5-1 |
| Voltage AC15 safety cont. | 230 |
| Max. current AC15 safety cont. | 5 |
| Voltage DC13 safety cont. | 24 |
| Materiał styku przekaźnika | P_KONT_MAT_AgSnO2 |
Dane dotyczące środowiska
| Przydatność klimatyczna do... | P_KLIMA_EN 60068-2-78 |
| Temperatura pracy |
-10
55 |
| Klasa wilgotności | P_FEUCHTE_WERT_93 % r. F. bei 40 °C |
| Dozwolona kondensacja? | Niedozwolone |
| EMC wg standardu... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 |
| Drgania wg normy... | EN 60068-2-6 |
| Odstęp i odl. izol. do | EN 60947-1 |
| Kategoria przepięcia | III |
| St.zanieczysz.odst.i odl. | 2 |
| Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
| Stopień ochrony obudowy | IP40 |
| Rodzaj ochrony zacisków |
Times
| Czas reakcji wzg. wart. limitu | P_VERZ_GRENZWERT_1/f_ist + 16 ms |
Dane mechaniczne
| Położenie montażowe | dowolne |
| Materiał obudowy części dolnej | P_GEHAEUSE_MAT_U_PPO UL 94 V0 |
| Mat. obudowy płyty przedniej | P_GEHAEUSE_MAT_F_ABS UL 94 V0 |
| Materiał górnej części obudowy | PPO UL 94 V0 |
| Zacisk przyłączeniowy | Zacisk śrubowy |
| Styl zacisków | stałe |
| Przewód elasty. c/s Info AWG | P_QUER_1L_AWG_24 - 10 AWG |
| Wysokość | 87 |
| Szerokość | 90 |
| Głębokość | 121 |
| Ciężar netto | 461 |
| Ciężar brutto | 492 |