Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"774400","name":"PDZ 24VDC 2n/o 2n/c","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007002","0010000200700280FO"]}
PDZ 24VDC 2n/o 2n/c
Numero dell'articolo: 774400
GTIN:
Safety relay (standalone) Inputs: 2-channel wiring by 2 PNP switching
initiators or 1 incremental encoder/resolver. Outputs: 2 N/O, 2 N/C UB
24 V DC, width: 90 mm Combined speed and standstill monitoring device.
Questo prodotto non è più disponibile. Per ulteriori informazioni sui prodotti successivi o sulle parti di ricambio, contattare il supporto tecnico.
Safety relay (standalone) Inputs: 2-channel wiring by 2 PNP switching initiators or 1 incremental encoder/resolver. Outputs: 2 N/O, 2 N/C UB 24 V DC, width: 90 mm Combined speed and standstill monitoring device.
Dati generali
| Omologazione |
CCC
CE cULus Listed EAC TÜV |
Dati tecnici
Dati elettrici
| Tensione di alimentazione (V) |
24
24 |
| Tipo tensione alimentazione U1 | DC |
| Potenza assorbita DC | 10 |
| Interr. magnetot. disp. max. | P_GERAETEABSICH_MAX_Max-Leiterquerschnitt |
Ingressi
| Numero di ingressi | 2 |
Ingresso di reset
| Ingressi a semiconduttore | 9 |
Uscite a relè
| Cat. utilizzo AC/DC1 Norma | P_SCHALTVERMOEGEN_NACH_EN 60947-4-1 |
| Tens. AC1 cont. di sicurezza | 240 |
| Corr. max AC1 cont. di sic. | 5 |
| Tens. DC1 cont. di sicur. | 24 |
| Corr. max DC1 contatto di sic. | 5 |
| Cat. utilizzo AC15/DC13 Norma | P_SCHALTVERMOEGEN_13_NACH_EN 60947-5-1 |
| Tens. AC15 cont. di sicur. | 230 |
| Corr. max AC15 contatto di sic | 5 |
| Tens. DC13 cont. di sicur. | 24 |
| Materiale contatti relè | P_KONT_MAT_AgSnO2 |
Dati ambientali
| Stress climatico secondo... | P_KLIMA_EN 60068-2-78 |
| Temperatura ambiente |
-10
55 |
| Indicazione umidità | P_FEUCHTE_WERT_93 % r. F. bei 40 °C |
| Condensazione ammessa | non consentito |
| EMC sec. norma .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 |
| Vibrazioni sec. Norma ... | EN 60068-2-6 |
| Distanze in aria e superf.sec. | EN 60947-1 |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado contaminazione | 2 |
| Grado di protezione vano di mo | |
| Grado di protez. custodia | IP40 |
| Tipo di protezione morsetti |
Tempi
| Tempo risp.super.valori limite | P_VERZ_GRENZWERT_1/f_ist + 16 ms |
Dati meccanici
| Posizione di montaggio | A scelta |
| Materiale custodia parte inf. | P_GEHAEUSE_MAT_U_PPO UL 94 V0 |
| Mater. custodia piastra front. | P_GEHAEUSE_MAT_F_ABS UL 94 V0 |
| Mater. custodia Parte super. | PPO UL 94 V0 |
| Morsetto di collegamento | Morsetto a vite |
| Tipo di morsetto | Fisso |
| Info sez.trasv.1cond.fless.AWG | P_QUER_1L_AWG_24 - 10 AWG |
| Altezza | 87 |
| Larghezza | 90 |
| Profondità | 121 |
| Peso netto | 461 |
| Peso lordo | 492 |