Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"301050","name":"PSS PS230","price":"0.00","currency":"SEK","category":null}
PSS PS230
Artikelnummer: 301050
GTIN:
Power supply 230/115 V AC 10 A for base module rack Failsafe and
standard section.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. För mer information om efterföljande produkter eller reservdelar, vänligen kontakta teknisk support.
Generell information
| Godkännande |
CE
UL/cUL BG TÜV EAC |
| Användningsområde | Standard/Felsäker |
Teknisk data
Elektriska data
| Typ av matningsspänning U1 | AC |
| Effektförbrukning AC | 80 |
Miljöuppgifter
| Omgivningstemperatur |
0
60 |
| Kondensation tillåten? | otillåten |
| Skyddsklass monteringsutrymme | |
| Skyddsklass hus | IP20 |
Mekaniska data
| Anslutningsplint | Skruvplint |
| Plinttyp | löstagbar |
| Mått höjd | 257 |
| Mått bredd | 61 |
| Mått djup | 220 |
| Nettovikt | 1530 |
| Bruttovikt | 1655 |