Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"301050","name":"PSS PS230","price":"0.00","currency":"CAD","category":null}
PSS PS230
Numéro de l'article: 301050
GTIN:
Power supply 230/115 V AC 10 A for base module rack Failsafe and
standard section.
Ce produit n'est plus disponible. Pour plus d'informations sur les produits successeurs ou les pièces de rechange, veuillez contacter le support technique.
Données generales
| Homologation |
CE
UL/cUL BG TÜV EAC |
| Domaine d’application | Standard / failsafe |
Données techniques
Données électriques
| Type de tension d’alim. U1 | AC |
| Puissance absorbée AC | 80 |
Environmental data
| Température d’utilisation |
0
60 |
| Condensation autorisée ? | non autorisé |
| Indice de protec° du lieu d'im | |
| Indice de protection de boîtie | IP20 |
Données mécaniques
| Bornier de raccordement | Bornier à vis |
| Type de borniers | Débrochable |
| Dimensions hauteur | 257 |
| Dimension largeur | 61 |
| Dimension profondeur | 220 |
| Poids net | 1530 |
| Poids brut | 1655 |