Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"301050","name":"PSS PS230","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
PSS PS230
Productnummer: 301050
GTIN:
Power supply 230/115 V AC 10 A for base module rack Failsafe and
standard section.
Dit product is niet langer beschikbaar. Neem voor meer informatie over opvolgende producten of vervangende onderdelen contact op met de technische ondersteuning.
Algemene data
| Goedkeuring |
CE
UL/cUL BG TÜV EAC |
| Toepassingsgebied | Standaard/failsafe |
Technische data
Elektrische data
| Type voedingsspanning U1 | AC |
| Opgenomen vermogen AC | 80 |
Milieugegevens
| Omgevingstemperatuur |
0
60 |
| Condensvorming toegelaten? | niet toegelaten |
| Beschermingsgraad inbouwruimte | |
| Beschermingsgraad behuizing | IP20 |
Mechanische gegevens
| Aansluitklem | Schroefklem |
| Klemsoort | steekbaar |
| Afmeting hoogte | 257 |
| Afmeting breedte | 61 |
| Afmeting diepte | 220 |
| Nettogewicht | 1530 |
| Brutogewicht | 1655 |