text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PSS PS230

Ürün numarası: 301050
GTIN: 
Power supply 230/115 V AC 10 A for base module rack Failsafe and standard section.

Bu ürün artık mevcut değil. Ardıl ürünler veya yedek parçalar hakkında daha fazla bilgi için lütfen Teknik Destek ile iletişime geçin.


Approval CE  
UL/cUL  
BG  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
Uygulama aralığı Standart/arıza emniyeti  
 
U1 besleme voltajı tipi AC  
Güç tüketimi AC 80  
Olarak çevre ısısı 0  
60  
Condensation permitted? Not permitted  
Koruma tip, montaj
Koruma tip, muhafaza IP20  
Bağlantı terminali Vida terminali  
Terminal yapısı takılabilir  
Yükseklik boyutu 257  
Genislik boyutu 61  
Derinlik boyutu 220  
Net agirlik 1530  
Brüt ağırlık 1655