Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"301050","name":"PSS PS230","price":"0.00","currency":"DKK","category":null}
PSS PS230
Produktnummer: 301050
GTIN:
Power supply 230/115 V AC 10 A for base module rack Failsafe and
standard section.
Dette produkt er ikke længere tilgængeligt. For mere information om efterfølgende produkter eller reservedele, kontakt venligst teknisk support.
Generelle data
| Godkendelse |
CE
UL/cUL BG TÜV EAC |
| Anvendelsesområde | Standard/fail-safe |
Teknisk data
Elektriske data
| Forsyningsspændingstype U1 | AC |
| Effektforbrug AC | 80 |
Miljøoplysninger
| Omgivelsestemperatur |
0
60 |
| Tildugning tilladt? | ikke tilladt |
| Kapslingsklasse, monteret | |
| Kapslingsklasse, kabinet | IP20 |
Mekaniske data
| Tilslutningsklemme | Skrueklemme |
| Klemmetype | stikbar |
| Mål, højde | 257 |
| Mål, bredde | 61 |
| Mål, dybde | 220 |
| Nettovægt | 1530 |
| Bruttovægt | 1655 |