Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"301050","name":"PSS PS230","price":"0.00","currency":"CHF","category":null}
PSS PS230
Artikelnummer: 301050
GTIN:
Netzteil 230/115 VAC 10 A für Grundbaugruppenträger Fail-Safe uns
Standard-Teil.
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich. Für weitere Informationen zu Nachfolgeprodukten oder Ersatzteilen wenden sie sich bitte an den technischen Support.
Allgemeine Daten
| Zulassung |
CE
UL/cUL BG TÜV EAC |
| Anwendungsbereich | Standard/Fail-safe |
Technische Daten
Elektrische Daten
| Art der Versorgungsspannung U1 | AC |
| Leistungsaufnahme AC U1 | 80 |
Umweltdaten
| Umgebungstemperatur |
0
60 |
| Betauung zulässig ? | unzulässig |
| Schutzart Einbauraum | IP54 |
| Schutzart Gehäuse | IP20 |
Mechanische Daten
| Anschlussklemme | Schraubklemme |
| Klemmenart | steckbar |
| Abmessung h | 257 |
| Abmessung b | 61 |
| Abmessung t | 220 |
| Nettogewicht | 1530 |
| Bruttogewicht | 1655 |