Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"301050","name":"PSS PS230","price":"0.00","currency":"CHF","category":null}
PSS PS230
Numero dell'articolo: 301050
GTIN:
Power supply 230/115 V AC 10 A for base module rack Failsafe and
standard section.
Questo prodotto non è più disponibile. Per ulteriori informazioni sui prodotti successivi o sulle parti di ricambio, contattare il supporto tecnico.
Dati generali
| Omologazione |
CE
UL/cUL BG TÜV EAC |
| Campo di applicazione | Standard/failsafe |
Dati tecnici
Dati elettrici
| Tipo tensione alimentazione U1 | AC |
| Potenza assorbita AC | 80 |
Dati ambientali
| Temperatura ambiente |
0
60 |
| Condensazione ammessa | non consentito |
| Grado di protezione vano di mo | |
| Grado di protez. custodia | IP20 |
Dati meccanici
| Morsetto di collegamento | Morsetto a vite |
| Tipo di morsetto | Estraibile |
| Altezza | 257 |
| Larghezza | 61 |
| Profondità | 220 |
| Peso netto | 1530 |
| Peso lordo | 1655 |