Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"301050","name":"PSS PS230","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
PSS PS230
Kód materiálu: 301050
GTIN:
Power supply 230/115 V AC 10 A for base module rack Failsafe and
standard section.
Tento produkt již není dostupný. Pro více informací o následných produktech nebo náhradních dílech kontaktujte technickou podporu.
Všeobecné údaje
| Povolení |
CE
UL/cUL BG TÜV EAC |
| Rozsah použití | Standardní/Bezpečný |
Technická data
Elektrické údaje
| Druh napájecího napětí U1 | AC |
| Spotřeba el. energie AC | 80 |
Údaje o životním prostředí
| Okolní teplota |
0
60 |
| Orosení přípustné? | nepřípustné |
| Typ krytí, montáž | |
| Typ krytí, pouzdro | IP20 |
Mechanické údaje
| Připojovací svorka | Šroubovací svorka |
| Druh svorek | zásuvný |
| Rozměr výška | 257 |
| Rozměr šířka | 61 |
| Rozměr hloubka | 220 |
| Čistá váha | 1530 |
| Celková hmotnost | 1655 |