Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"301050","name":"PSS PS230","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
PSS PS230
Номер артикула: 301050
GTIN:
Power supply 230/115 V AC 10 A for base module rack Failsafe and
standard section.
Этот продукт больше не доступен. Для получения дополнительной информации о последующих продуктах или запасных частях обратитесь в службу технической поддержки.
Общие данные
| Подтверждено |
CE
UL/cUL BG TÜV EAC (евраз.) |
| Области применения | Стандартный/отказоустойчивый |
технические данные
электрические данные
| Тип питающего напряжения U1 | Переменный ток |
| потребляемая мощность AC | 80 |
Экологические данные
| Окружающая температура |
0
60 |
| Конденсация допустима? | Не допускается |
| Тип защиты, крепление | |
| Тип защиты, корпус | IP20 |
механические данные
| Соединительная клемма | Винтовая клемма |
| Тип клеммы | вставной |
| Размер по высоте | 257 |
| Размер по ширине | 61 |
| Размер по глубине | 220 |
| Вес нетто | 1530 |
| Вес брутто | 1655 |