text.skipToContent text.skipToNavigation
关闭 

您在国际Pilz网站上



请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容

PSS PS230

产品物料号: 301050
GTIN: 
Power supply 230/115 V AC 10 A for base module rack Failsafe and standard section.

此产品不再可用。 有关后续产品或更换零件的更多信息,请联系技术支持。


Approval CE  
UL/cUL  
BG  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
适用范围 标准/故障安全  
 
电源电压类型U1 AC  
功率消耗AC 80  
以摄氏度一表示的环境温度 0  
60  
允许/不允许凝结 不允许  
保护类型,安装
保护类型,机壳 IP20  
连接端子 螺丝式端子  
端子样式 可插拔  
高度尺寸 257  
宽度尺寸 61  
深度尺寸 220  
净重 1530  
总重 1655