Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"773900","name":"PNOZ pe1p","price":"0.00","currency":"BRL","category":null}
Imagem similar
PNOZ pe1p
Número do produto: 773900
GTIN: 4046548012729
Módulo de controle/aparelho básico do sistema de segurança modular, máx.4
módulos de ampliação via pontes de encaixe encaixáveis, terminaisconectáveis na
tecnologia de aparafusamento, largura: 22,5 mm, UB = 24 V CC.
Este produto não está mais disponível. Para obter mais informações sobre produtos sucessores ou peças de reposição, entre em contato com o Suporte técnico.
Módulo de controle/aparelho básico do sistema de segurança modular, máx.4 módulos de ampliação via pontes de encaixe encaixáveis, terminaisconectáveis na tecnologia de aparafusamento, largura: 22,5 mm, UB = 24 V CC.
Dados gerais
| Homologação |
CE
UKCA Listado em cULus EAC TÜV |
Dados técnicos
Dados elétricos
| Fonte de alimentação U1 (V) | 24 V |
| Tipo de tensão alimentação U1 | CC |
Entradas
| Número de entradas | 2 |
Dados ambientais
| Tensão climática segundo... | EN 60068-2-78 |
| Temperatura ambiente | -10 - 55 °C |
| Descrição da carga de umidade | UR de 93% a 40 °C |
| Condensação admissível? | inadmissível |
| EMV conforme norma... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61326-3-1 |
| Oscilações conforme norma... | EN 60068-2-6 |
| Dist. dielétrica e de fuga cf. | EN 60947-1 |
| Categoria de sobretensão | III |
| Grau de poluição dielétr. fuga | 2 |
| Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
| Tipo de proteção caixa | IP30 |
| Tipo de proteção bornes |
Dados mecânicos
| Posição de montagem | horizontal em trilho DIN |
| Parte inf. material da caixa | |
| Material caixa peça superior | ABS UL 94 V0 |
| Terminal de conexão | Terminal por aparafusamento |
| Tipo do terminal | encaixável |
| Especif. para 1 cabo flex.AWG | 24 a 12 AWG |
| Dimensão altura | 94 mm |
| Dimensão de profundidade | 121 mm |
| Dimensão de profundidade | 22.5 mm |
| Peso líquido | 170 g |
| Peso bruto | 205 g |
Ambiente
| Diretiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformidade RoHS | sim |
| Exceções RoHS | sim |
| Exceções RoHS seg. diretriva | 7a |
| Conformidade REACh | ao menos uma substância SVHC |
| Substâncias contidas no REACh | Chumbo |
| % da participação do poluente | > 0,1 |
| N° CAS | 7439-92-1 |
| Entrada SCIP disponível | sim |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
| Versão ECLASS | ECLASS-13 |
| Função de referência ECLASS | 27371819 |
| Versão ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupo de referência ETIM | EG000019 |
| Função de referência ETIM | EC001449 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548012729 |
| Volume | 0.788 dm3 |
| Harmonized System Code | 85364190 |
| Type of tariff number | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Número por unidade de embalage | 1 |