Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"773900","name":"PNOZ pe1p","price":"0.00","currency":"CHF","category":null}
Abbildung ähnlich
PNOZ pe1p
Artikelnummer: 773900
GTIN: 4046548012729
Ansteuermodul/Basisgerät modulares Sicherheitssystem, max. 4
Erweiterungsmodule über Steckbrücken anschließbar, steckbare Klemmen in
Schraubtechnik, Breite: 22,5 mm, UB = 24 V DC.
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich. Für weitere Informationen zu Nachfolgeprodukten oder Ersatzteilen wenden sie sich bitte an den technischen Support.
Allgemeine Daten
| Zulassung |
CE
UKCA cULus Listed EAC TÜV |
Technische Daten
Elektrische Daten
| Versorgungsspannung U1 | 24 V |
| Art der Versorgungsspannung U1 | DC |
Eingänge
| Anzahl Eingänge | 2 |
Umweltdaten
| Klimabeanspruchung nach ... | EN 60068-2-78 |
| Umgebungstemperatur | -10 - 55 °C |
| Feuchtebeanspruchung Angabe | 93 % r. F. bei 40 °C |
| Betauung zulässig ? | unzulässig |
| EMV nach Norm .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61326-3-1 |
| Schwingungen nach Norm ... | EN 60068-2-6 |
| Luft- und Kriechstrecken nach | EN 60947-1 |
| Überspannungskategorie | III |
| VerschmutzungsgradLuft.Kriech. | 2 |
| Schutzart Einbauraum | IP54 |
| Schutzart Gehäuse | IP30 |
| Schutzart Klemmen | IP20 |
Mechanische Daten
| Einbaulage | waager. auf Hutschiene |
| Gehäusematerial Unterteil | PPO UL 94 V1 |
| Gehäusematerial Oberteil | ABS UL 94 V0 |
| Anschlussklemme | Schraubklemme |
| Klemmenart | steckbar |
| Flex. 1 Leiter AWG Angabe | 24 - 12 AWG |
| Abmessung h | 94 mm |
| Abmessung b | 22.5 mm |
| Abmessung t | 121 mm |
| Nettogewicht | 170 g |
| Bruttogewicht | 205 g |
Umwelt
| RoHS-Richtlinie |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-Konformität | ja |
| RoHS-Ausnahmen | ja |
| RoHS-Ausnahmen lt. Richtlinie | 7a |
| REACh-Konformität | enthält mind. einen SVHC-Stoff |
| REACh enthaltene Stoffe | Blei (Lead) |
| %-Anteil des Schadstoffs | > 0,1 |
| CAS Nr. | 7439-92-1 |
| SCIP-Eintrag vorhanden | ja |
| WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27371819 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000019 |
| ETIM Reference Feature | EC001449 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548012729 |
| Volumen | 0.788 dm3 |
| Harmonized System Code | 85364190 |
| Typ der Zolltarifnummer | TARIC |
| Verwendung der Zolltarifnummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Menge je Verpackungseinheit | 1 |