text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PNOZ pe1p

Kód materiálu: 773900
GTIN: 4046548012729
Ovládací modul / základní modul modulárního bezpečnostního systému, max.4 rozšiřující moduly s možností napojení přes zasouvatelné můstky,zasouvatelné šroubovací svorky, šířka: 22,5 mm, UB = 24 V DC.

Tento produkt již není dostupný. Pro více informací o následných produktech nebo náhradních dílech kontaktujte technickou podporu.


Povolení CE  
UKCA  
cULus Listed  
EAC  
TÜV  
 
Napájecí napětí (V) 24  V
Druh napájecího napětí U1 DC  
Počet vstupů 2  
Namáhání klimatem podle... EN 60068-2-78  
Okolní teplota -10 - 55  °C
Údaj o namáhání vlhkem 93 % rel.vlhk. při 40 °C  
Orosení přípustné? nepřípustné  
EMC podle normy .... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61326-3-1  
Chvění podle normy ... EN 60068-2-6  
Vzdušné a plazivé trasy podle EN 60947-1  
Kategorie přepětí III  
Stupeň zneč. vzd. plaz. 2  
Typ krytí, montáž
Typ krytí, pouzdro IP30  
Terminal protection type
Montážní poloha vodorovně na liště DIN  
Materiál pouzdra spodní část
Materiál krytu horní díl ABS UL 94 V0  
Připojovací svorka Šroubovací svorka  
Druh svorek zásuvný  
Flex. 1 vodič AWG – údaj 24 - 12 AWG  
Rozměr výška 94  mm
Rozměr šířka 22.5  mm
Rozměr hloubka 121  mm
Čistá váha 170  g
Celková hmotnost 205  g
 
Směrnice RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Shoda se směrnicí RoHS ano  
Výjimky ze směrnice RoHS ano  
Výjimky RoHS podle směrnice 7a  
Soulad s REACh nejméně jednu látku SVHC  
Látky obsažené v REACh Olovo  
% podíl znečišťující látky > 0,1  
CAS č. 7439-92-1  
Vstup do SCIP je k dispozici ano  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371819  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000019  
Referenční funkce ETIM EC001449  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548012729  
Svazek 0.788  dm3
Harmonized System Code 85364190  
Typ čísla celního sazebníku TARIC  
Užití čísla celního sazebníku Ausfuhr  
Einfuhr  
Množství na obalovou jednotku 1