Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"773900","name":"PNOZ pe1p","price":"0.00","currency":"CAD","category":null}
Similaire à l’illustration
PNOZ pe1p
Numéro de l'article: 773900
GTIN: 4046548012729
Module de commande / appareil de base, système de sécurité modulaire,max. 4
modules d’extension pouvant être raccordés via des cavaliers de pontage,borniers à vis
débrochables, largeur : 22,5 mm, UB = 24 V DC.
Ce produit n'est plus disponible. Pour plus d'informations sur les produits successeurs ou les pièces de rechange, veuillez contacter le support technique.
Module de commande / appareil de base, système de sécurité modulaire,max. 4 modules d’extension pouvant être raccordés via des cavaliers de pontage,borniers à vis débrochables, largeur : 22,5 mm, UB = 24 V DC.
Données generales
| Homologation |
CE
UKCA cULus Listed EAC TÜV |
Données techniques
Données électriques
| Tension d'alimentation (V) | 24 V |
| Type de tension d’alim. U1 | DC |
Entrées
| Nombre d’entrées | 2 |
Environmental data
| Sollicitations clim. selon... | EN 60068-2-78 |
| Température d’utilisation | -10 - 55 °C |
| Indic. soll. due à l’humidité | 93 % d’humidité rel. à 40 °C |
| Condensation autorisée ? | non autorisé |
| CEM selon norme .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61326-3-1 |
| Vibrations selon norme... | EN 60068-2-6 |
| Lign fuites + dist isol selon | EN 60947-1 |
| Catégorie de surtensions | III |
| Niv. encr. lign fuites isol | 2 |
| Indice de protec° du lieu d'im | |
| Indice de protection de boîtie | IP30 |
| Indice de protection bornes |
Données mécaniques
| Position de montage | Horizontal sur support profilé |
| Matériau du boîtier partie inf | |
| Matériau du boîtier partie sup | ABS UL 94 V0 |
| Bornier de raccordement | Bornier à vis |
| Type de borniers | Débrochable |
| Donnée 1 conducteur flex. AWG | 24 - 12 AWG |
| Dimensions hauteur | 94 mm |
| Dimension largeur | 22.5 mm |
| Dimension profondeur | 121 mm |
| Poids net | 170 g |
| Poids brut | 205 g |
Environnement
| Directive RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Conformité RoHS | oui |
| Exemptions RoHS | oui |
| Exemp° RoHS selon directive | 7a |
| Conformité REACh | au minimum une substance SVHC |
| REACh substances contenues | Plomb |
| Pourcentage du polluant | > 0,1 |
| N° CAS | 7439-92-1 |
| Entrée SCIP disponible | oui |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27371819 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000019 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC001449 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548012729 |
| Volume | 0.788 dm3 |
| Harmonized System Code | 85364190 |
| Type de numéro de tarif | TARIC |
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quantité par unité d'emballage | 1 |