text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PNOZ pe1p

Número de producto: 773900
GTIN: 4046548012729
Control module/base unit modular safety system, max. 4 expansion modules connectable via jumpers, plug-in terminals of screw type, width: 22.5 mm, UB = 24 V DC.

Este producto ya no esta disponible. Para obtener más información sobre productos sucesores o piezas de repuesto, comuníquese con el Soporte técnico.


Homologación CE  
UKCA  
cULus Listed  
EAC  
TÜV  
 
Tensión alimentación (V) 24  V
Tipo tensión de aliment. U1 DC  
Número de entradas 2  
Condic. climáticas según ... EN 60068-2-78  
Temperatura ambiente -10 - 55  °C
Dato sobre resistencia humedad 93 % H. R. con 40 °C  
¿Condensación permitida? no permitido  
CEM según normativa .... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61326-3-1  
Vibraciones según norma ... EN 60068-2-6  
Dist. fuga/disp. superf. según EN 60947-1  
Categoría de sobretensión III  
Grado suciedad dist.fuga/disp. 2  
Grado de protección, lugar de
Carcasa de clase de protección IP30  
Tipo de protección de bornes
Posición de montaje horiz. sobre guía normalizada  
Material carcasa parte inf.
Material carcasa superior ABS UL 94 V0  
Borne de conexión Borne de tornillo  
Clase de borne enchufable  
Flex. secc. admis. cond. AWG 24 - 12 AWG  
Dimensión de altura 94  mm
Dimensión Ancho 22.5  mm
Dimensión Profundidad 121  mm
Peso neto 170  g
Peso bruto 205  g
 
Directiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidad RoHS sí  
Excepciones RoHS sí  
Excep. RoHS según Directiva 7a  
Cumplimiento de REACh al menos una sustancia SVHC  
Sustancias contenidas en REACh Plomo  
% del contaminante > 0,1  
Número CAS 7439-92-1  
Entrada SCIP disponible sí  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371819  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000019  
ETIM Reference Feature EC001449  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548012729  
Volumen 0.788  dm3
Harmonized System Code 85364190  
Tipo de número arancelario TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Canti. por unidad de embalaje 1