text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PNOZ pe1p

Номер артикула: 773900
GTIN: 4046548012729
Модульная система защиты, модуль управления / базовый блок, макс. 4 модуля расширения с подключением с помощью перемычек, съемные винтовые клеммы, ширина: 22,5 мм, напряжение питания: 24 В пост. тока.

Этот продукт больше не доступен. Для получения дополнительной информации о последующих продуктах или запасных частях обратитесь в службу технической поддержки.


Подтверждено CE  
UKCA  
Внесено в перечень cULus  
EAC (евраз.)  
TÜV  
 
Напряжение питания (V) 24  V
Тип питающего напряжения U1 Постоянный ток  
Число входов 2  
Климат. совмест. с EN 60068-2-78  
Окружающая температура -10 - 55  °C
Номинальный уровень влажности Отн. вл. 93% 40 °C  
Конденсация допустима? Не допускается  
ЭМС по стандарту... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61326-3-1  
Вибрация по стандарту... EN 60068-2-6  
Эл. зазор и расст. утечки до EN 60947-1  
Категория перенапряжения III  
Степ. загряз., зазор и утечка 2  
Тип защиты, крепление
Тип защиты, корпус IP30  
Тип защиты клемм
Монтажное положение горизонтальное на цилиндрическ  
Нижняя часть материала корпуса
Материал верхней части кожуха ABS UL 94 V0  
Соединительная клемма Винтовая клемма  
Тип клеммы вставной  
Сечение провод., гибк. AWG 24–12 AWG  
Размер по высоте 94  mm
Размер по ширине 22.5  mm
Размер по глубине 121  mm
Вес нетто 170  g
Вес брутто 205  g
 
Директива RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Соответствие директиве RoHS да  
Исключения из RoHS да  
Искл. RoHS в соотв. с директ. 7a  
Соответствие требованиям REACh по мере того, как одно SVHC ве  
Вещества, содержащиеся в РЕАХ Вести  
%- доля загрязняющего вещества > 0,1  
№ CAS 7439-92-1  
Доступен вход в SCIP да  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27371819  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000019  
Эталонная функция ETIM EC001449  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548012729  
Объем 0.788  dm3
Harmonized System Code 85364190  
Тип номера таможенного тарифа TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Количество на единицу упаковки 1