Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"773534","name":"PNOZ mo5p 4 n/o burner","price":"0.00","currency":"SEK","category":null}
Produkten kan variera
PNOZ mo5p 4 n/o burner
Artikelnummer: 773534
GTIN: 4046548054255
PNOZmulti Classic, expansionsmodul, Failsafe, 4 digitala utgångar,
reläkontakter, 6 A, slutare, potentialfri, tvångsförd, diversitär,
lämpad för brännartillämpningar.
Viktig anmärkning: Denna artikel är i slutet av sin produktlivscykel och kommer därför inte finnas tillgänglig framöver. Hitta ett passande alternativ eller ersättningsprodukt tillsa...
Mer
Denna produkt är inte längre tillgänglig. För mer information om efterföljande produkter eller reservdelar, vänligen kontakta teknisk support.
PNOZmulti Classic, expansionsmodul, Failsafe, 4 digitala utgångar, reläkontakter, 6 A, slutare, potentialfri, tvångsförd, diversitär, lämpad för brännartillämpningar. Viktig anmärkning: Denna artikel är i slutet av sin produktlivscykel och kommer därför inte finnas tillgänglig framöver. Hitta ett passande alternativ eller ersättningsprodukt tillsammans med din PILZ- kontaktperson.
Generell information
| Godkännande |
CE
UKCA cULus Listed KOSHA TÜV EAC |
Teknisk data
Elektriska data
| Syfte med UINT1 | Matning av modulen |
| Källa intern spänning | via basmodul |
| Spänningstyp för UINT1 | DC |
| Tolerans för UINT. Modul | -2 %/+2 % |
Reläutgångar
| Antal reläutgångar | 4 |
| Användn.kat. AC/DC1-stand. | EN 60947-4-1 |
| Spänning AC1 säkerhetskont. | 240 |
| Max. ström AC1 säkerhetskont. | 1.5 |
| Spänning DC1 säkerhetskont. | 24 |
| Max. ström DC1 säkerhetskont. | 6 |
| Användn.kat. AC15/DC13-st. | EN 60947-5-1 |
| Spänning AC15 säkerhetskont. | 230 |
| Max. ström AC15 säkerhetskont. | 0.6 |
| Spänning DC13 säkerhetskont. | 24 |
Miljöuppgifter
| Omgivningstemp, standard | EN 60068-2-14 |
| Omgivningstemperatur |
0
60 |
| Förvaringstemperatur, standard | EN 60068-2-1/-2 |
| Fuktpåfrestning enl. standard |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Fuktpåfrestning uppgift | 93 % rel. fukt. vid 40 °C |
| Kondensation tillåten? | otillåten |
| Tillåt. driftshöjd över NN | 2000 m |
| EMV enligt standard … | EN 61131-2 |
| Svängningar enligt standard … | EN 60068-2-6 |
| Accel. stötar enligt st. 1 | 15g |
| Luft- och krypavstånd enligt | EN 61131-2 |
| Överspänningskategori | III |
| FöroreningsgradLuft.kryp. | 2 |
| Skyddsklass, standard | EN 60529 |
| Skyddsklass monteringsutrymme | |
| Skyddsklass hus | IP20 |
| Skyddsklass plintar |
Mekaniska data
| Monteringsläge | vågrät på DIN-skena |
| Monteringsskenans mått | 35 x 7,5 EN 50022 |
| Kåpmaterial underdel | PPO UL 94 V0 |
| Kåpmaterial främre platta | ABS UL 94 V0 |
| Anslutningsplint |
Skruvplint
Fjäderkraftsplint |
| Flex enl AWG e. AEH RLA (KZF) | 24–12 AWG |
| Mått höjd | 94 |
| Mått bredd | 22.5 |
| Mått djup | 121 |
| Nettovikt | 198 |
| Bruttovikt | 216 |
Miljön
| Överensstämmelse med REACh | Innehåller minst ett SVHC-ämne |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
| ECLASS-version | ECLASS-13 |
| ECLASS-referensfunktion | 27242204 |
| ETIM-version | ETIM-9.0 |
| ETIM-referensgrupp | EG000024 |
| ETIM-referensfunktion | EC001419 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548054255 |
| Volym | 0.403 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Typ av tulltaxenummer | TARIC |
| Använd tulltaxenummer |
Ausfuhr
Einfuhr |