Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"773534","name":"PNOZ mo5p 4 n/o burner","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PNOZ mo5p 4 n/o burner
Ürün numarası: 773534
GTIN: 4046548054255
PNOZmulti Classic, genişletme modülü, arıza emniyetli, 4 dijital çıkış,
röle kontakları, 6 A, N/O, potansiyelsiz, pozitif yönlendirmeli,
çeşitli, fırın uygulamaları için uygun.
Önemli bilgilendirme: Bu öğe, ürün döngüsünün sonunda bulunduğundan yakın gelecekte kullanılamayacaktır. Lütfen, uygun bir alternatif ya da ikame ürün bulmak için PILZ irti...
Daha Fazla
Bu ürün artık mevcut değil. Ardıl ürünler veya yedek parçalar hakkında daha fazla bilgi için lütfen Teknik Destek ile iletişime geçin.
PNOZmulti Classic, genişletme modülü, arıza emniyetli, 4 dijital çıkış, röle kontakları, 6 A, N/O, potansiyelsiz, pozitif yönlendirmeli, çeşitli, fırın uygulamaları için uygun. Önemli bilgilendirme: Bu öğe, ürün döngüsünün sonunda bulunduğundan yakın gelecekte kullanılamayacaktır. Lütfen, uygun bir alternatif ya da ikame ürün bulmak için PILZ irtibat kişisiyle iletişime geçin.
Genel veri
| Approval |
CE
UKCA cULus Listed KOSHA TÜV EAC (Eurasian) |
Teknik veri
Elektriksel veri
| UINT1'in amacı | Modül beslemesi |
| Dahili voltaj kaynağı | Temel ünite ile |
| UINT1 voltaj tipi | DC |
| UINT1 modülü kaynağı | -2 %/+2 % |
Röle çıkışları
| Röle çıkışlar adedi | 4 |
| Kullanım kateg. AC/DC1 standı. | EN 60947-4-1 |
| Voltage AC1 safety cont. | 240 |
| Max. current AC1 safety cont. | 1.5 |
| Voltage DC1 safety cont. | 24 |
| Max. current DC1 safety cont. | 6 |
| Kullanım kateg. AC15/DC13sta. | EN 60947-5-1 |
| Voltage AC15 safety cont. | 230 |
| Max. current AC15 safety cont. | 0.6 |
| Voltage DC13 safety cont. | 24 |
Çevresel veri
| Standart ortam sıcaklığı | EN 60068-2-14 |
| Olarak çevre ısısı |
0
60 |
| Depolama sıcaklığı standardı | EN 60068-2-1/-2 |
| İklim uygunluğu standardı |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Nem oranı | 40°C'de %93 r. h. |
| Condensation permitted? | Not permitted |
| Perm. operating height ASL | 2000 m |
| Standarda göre EMC ... | EN 61131-2 |
| Standarda göre titreşim ... | EN 60068-2-6 |
| Standart1'e göre sürekli darbe | 15g |
| Açıklık ve kaçak mesafesi | EN 61131-2 |
| Aşırı gerilim kategorisi | III |
| Kirlilik drcsi açık. ve kaçak | 2 |
| Standart koruma tipi | EN 60529 |
| Koruma tip, montaj | |
| Koruma tip, muhafaza | IP20 |
| Terminal protection type |
Mekanik Veri
| Montaj konumu | yatay üst silin ray üzerinde |
| DIN rayı boyutları | 35 x 7,5 EN 50022 |
| Alt kısım gövde malzemesi | PPO UL 94 V0 |
| Ön plaka gövde malzemesi | ABS UL 94 V0 |
| Bağlantı terminali |
Vida terminali
Yay yüklü terminal |
| Sıkıştırm. kon.süz il. es. AWG | 24 - 12 AWG |
| Yükseklik boyutu | 94 |
| Genislik boyutu | 22.5 |
| Derinlik boyutu | 121 |
| Net agirlik | 198 |
| Brüt ağırlık | 216 |
Çevre
| REACh uygunluğu | en az bir SVHC maddesi içerir |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
| ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
| ECLASS Referans Özelliği | 27242204 |
| ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
| ETIM Referans Grubu | EG000024 |
| ETIM Referans Özelliği | EC001419 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548054255 |
| Cilt | 0.403 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Gümrük tarife numarası türü | TARIC |
| Gümrük tarife numarası kullan |
Ausfuhr
Einfuhr |