Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"773534","name":"PNOZ mo5p 4 n/o burner","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PNOZ mo5p 4 n/o burner
Numer produktu: 773534
GTIN: 4046548054255
PNOZmulti Classic, moduł rozszerzeń, bezpieczny, 4 wyjścia cyfrowe,
styki przekaźnikowe, 6 A, N/O, bezpotencjałowe, ze sterowaniem dodatnim,
różnorodne, odpowiednie do zastosowań w piecach.
Ważne informacje: Cykl życia niniejszego produktu dobiega końca. Nie będzie on zatem już dostępny w przewidywanej przyszłości. Uprzejmie prosimy o kontakt z ob...
Więcej
Ten produkt nie jest już dostępny. Aby uzyskać więcej informacji na temat następców produktów lub części zamiennych, skontaktuj się z pomocą techniczną.
PNOZmulti Classic, moduł rozszerzeń, bezpieczny, 4 wyjścia cyfrowe, styki przekaźnikowe, 6 A, N/O, bezpotencjałowe, ze sterowaniem dodatnim, różnorodne, odpowiednie do zastosowań w piecach. Ważne informacje: Cykl życia niniejszego produktu dobiega końca. Nie będzie on zatem już dostępny w przewidywanej przyszłości. Uprzejmie prosimy o kontakt z obsługującą Państwa osobą w firmie Pilz, aby znaleźć odpowiedni zamiennik lub produkt nowszej generacji.
Dane ogólne
| Potwierdzenie |
CE
UKCA Na liście cULus KOSHA TÜV EAC (Europa i Azja) |
Dane techniczne
Dane elektryczne
| Przeznaczenie UINT1 | Zasilanie modułu |
| Źródło napięcia wewnętrznego | Przez jednostkę bazową |
| Typ napięcia UINT1 | DC |
| Tolerancja modułu UINT | -2 %/+2 % |
Wyjścia przekaźnikowe
| Ilość wyjść przekaźnikowych | 4 |
| Kategoria AC/DC1 stand. | EN 60947-4-1 |
| Voltage AC1 safety cont. | 240 |
| Max. current AC1 safety cont. | 1.5 |
| Voltage DC1 safety cont. | 24 |
| Max. current DC1 safety cont. | 6 |
| Kategoria AC15/DC13sta. | EN 60947-5-1 |
| Voltage AC15 safety cont. | 230 |
| Max. current AC15 safety cont. | 0.6 |
| Voltage DC13 safety cont. | 24 |
Dane dotyczące środowiska
| Norma temperatury otoczenia | EN 60068-2-14 |
| Temperatura pracy |
0
60 |
| Norma temp. przechowywania | EN 60068-2-1/-2 |
| Norma przydatności klimat. |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Klasa wilgotności | RH 93% w temp. 40°C |
| Dozwolona kondensacja? | Niedozwolone |
| Dop.wys.pracy n.p.m. | 2000 m |
| EMC wg standardu... | EN 61131-2 |
| Drgania wg normy... | EN 60068-2-6 |
| Przysp.wstrz. wg normy1 | 15 g |
| Odstęp i odl. izol. do | EN 61131-2 |
| Kategoria przepięcia | III |
| St.zanieczysz.odst.i odl. | 2 |
| Stop.ochrony | EN 60529 |
| Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
| Stopień ochrony obudowy | IP20 |
| Rodzaj ochrony zacisków |
Dane mechaniczne
| Położenie montażowe | poziomo na szynie typu top hat |
| Wymiary szyny DIN | 35 x 7,5 EN 50022 |
| Materiał obudowy części dolnej | PPO UL 94 V0 |
| Mat. obudowy płyty przedniej | ABS UL 94 V0 |
| Zacisk przyłączeniowy |
Zacisk śrubowy
Zacisk sprężynowy |
| Przew.elast.AWG bez zł.zacisk. | 24 - 12 AWG |
| Wysokość | 94 |
| Szerokość | 22.5 |
| Głębokość | 121 |
| Ciężar netto | 198 |
| Ciężar brutto | 216 |
Środowisko
| Zgodność REACh | co najmniej jedną SVHC subst. |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
| Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
| Funkcja odniesienia ECLASS | 27242204 |
| Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupa odniesienia ETIM | EG000024 |
| Funkcja odniesienia ETIM | EC001419 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548054255 |
| Tom | 0.403 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Typ numeru taryfy celnej | TARIC |
| Użyj numeru taryfy celnej |
Ausfuhr
Einfuhr |