text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PNOZ mo5p 4 n/o burner

Tuotenumero: 773534
GTIN: 4046548054255
PNOZmulti Classic, laajennusmoduuli, Failsafe, 4 digitaalista lähtöä, relekontaktit, 6 A, sulkeva, potentiaalivapaa, pakko-ohjattu,hajautettu, sopii poltinsovelluksiin. Tärkeä ohje: Tämä tuote on elinkaarensa lopussa, joten sitä ei ole enää saatavilla lähitulevaisuudessa. Ota yhteyttä Pilz-yhteyshenkilöön sopivan vaihtoehtoisen tai korvaavan tuott...  Lisää

Tätä tuotetta ei ole enää saatavilla. Jos haluat lisätietoja seuraavista tuotteista tai varaosista, ota yhteyttä tekniseen tukeen.


PNOZmulti Classic, laajennusmoduuli, Failsafe, 4 digitaalista lähtöä, relekontaktit, 6 A, sulkeva, potentiaalivapaa, pakko-ohjattu,hajautettu, sopii poltinsovelluksiin. Tärkeä ohje: Tämä tuote on elinkaarensa lopussa, joten sitä ei ole enää saatavilla lähitulevaisuudessa. Ota yhteyttä Pilz-yhteyshenkilöön sopivan vaihtoehtoisen tai korvaavan tuotteen löytämiseksi.

Hyväksyntä CE  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
TÜV  
EAC  
 
UINT1:n tarkoitus Moduulin syöttö  
Sis. jänn. lähde ilman perusyksikköä  
UINT1:n jännitetyyppi DC  
UINT:n toleranssi. Moduuli -2 %/+2 %  
Relelähtöjen lukumäärä 4  
Käyttöluokka AC/DC1 Norm EN 60947-4-1  
Jännite AC1 turvallisuustark. 240  
Maks.virta AC1 turv.tark. 1.5  
Jännite DC1 turvallisuustark. 24  
Maks.virta DC1 turv.tark. 6  
Käyttöluokka AC15/DC13 Norm EN 60947-5-1  
Jännite AC15 turvallisuustark. 230  
Maks.virta AC15 turv.tark 0.6  
Jännite DC13 turvallisuustark. 24  
Normaali ympäristön lämpötila EN 60068-2-14  
Ympäristön lämpötila 0  
60  
Vakiovarastointilämpötila EN 60068-2-1/-2  
Kosteusrasitus standardin muk EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Kosteusrasitus erittely 93 % RH 40 °C  
Kondens. sallittu ? ei-sallittu  
Sal. käyttök. nollatason yläp. 2000m  
EMC standardi EN 61131-2  
Vaihtelut stand... EN 60068-2-6  
Kiihtyv. isku stand 1 mukaan 15 g  
Ilma- ja pintavuotoväli EN 61131-2  
Ylijänniteluokka III  
Likaantumisaste ilmaväli 2  
Standardi suojausluokka EN 60529  
Suojaustapa asennustila
Suojaustapa kotelo IP20  
Kotelointi liittimet
Asennusasento vaaka-asennus hattukiskolle  
Vakiokiskon mitat 35 x 7,5 EN 50022  
Kotelomat. alaosa PPO UL 94 V0  
Kotelomat. etulevy ABS UL 94 V0  
Liitin Ruuviliitin  
Jousiliitin  
Joust AWG ilman AEH RLA (KZF) 24 - 12 AWG  
Mitta korkeus 94  
Leveysmitta 22.5  
Syvyysmitta 121  
Nettopaino 198  
Bruttopaino 216  
 
REACh-vaatimustenmukaisuus vähintään yksi SVHC-aine  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versio ECLASS-13  
ECLASS-viiteominaisuus 27242204  
ETIM versio ETIM-9.0  
ETIM-viiteryhmä EG000024  
ETIM-viiteominaisuus EC001419  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548054255  
Volume 0.403  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Tullitariffinumeron tyyppi TARIC  
Käytä tullitariffinumeroa Ausfuhr  
Einfuhr