Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"773534","name":"PNOZ mo5p 4 n/o burner","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
Skutečný produkt se může lišit
PNOZ mo5p 4 n/o burner
Kód materiálu: 773534
GTIN: 4046548054255
PNOZmulti Classic, rozšiřovací modul, bezpečnostní, 4 digitální výstupy,
reléové kontakty, 6 A, spínací kontakt, bezpotenciálový, s
nucenýmvedením, diverzifikovaný, vhodný pro aplikace s hořáky.
Důležité upozornění: Tento produkt již dosáhl konce svého životního cyklu a v dohledné době již nebude k dispozici. Pro zajištění vhodné alternativy, příp...
Více
Tento produkt již není dostupný. Pro více informací o následných produktech nebo náhradních dílech kontaktujte technickou podporu.
PNOZmulti Classic, rozšiřovací modul, bezpečnostní, 4 digitální výstupy, reléové kontakty, 6 A, spínací kontakt, bezpotenciálový, s nucenýmvedením, diverzifikovaný, vhodný pro aplikace s hořáky. Důležité upozornění: Tento produkt již dosáhl konce svého životního cyklu a v dohledné době již nebude k dispozici. Pro zajištění vhodné alternativy, příp. následného produktu kontaktujte prosím Vašeho kontaktního partnera u společnosti PILZ.
Všeobecné údaje
| Povolení |
CE
UKCA cULus Listed KOSHA TÜV EAC |
Technická data
Elektrické údaje
| Účel UINT1 | Napájení modulu |
| Zdroj int.napětí | přes základní jednotku |
| Druh napětí UINT1 | DC |
| Tolerance UINT. Modul | -2 %/+2 % |
Reléové výstupy
| Počet releových výstupů | 4 |
| Kateg. použití Norma AC/DC1 | EN 60947-4-1 |
| Napětí AC1 bezp. kontakt | 240 |
| Max.proud AC1 bezp. kontakt | 1.5 |
| Napětí DC1 bezp. kontakt | 24 |
| Max.proud DC1 bezp. kontakt | 6 |
| Kateg. použití Norma AC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
| Napětí AC15 bezp. kontakt | 230 |
| Max.proud AC15 bezp. kontakt | 0.6 |
| Napětí DC13 bezp. kontakt | 24 |
Údaje o životním prostředí
| Norma pro okolní teplotu | EN 60068-2-14 |
| Okolní teplota |
0
60 |
| Norma sklad. teplota | EN 60068-2-1/-2 |
| Namáhání vlhkostí podle normy |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Údaj o namáhání vlhkem | 93 % rel.vlhk. při 40 °C |
| Orosení přípustné? | nepřípustné |
| Příp.provoz.výška n.m. | 2000 m |
| EMC podle normy .... | EN 61131-2 |
| Chvění podle normy ... | EN 60068-2-6 |
| Zrychlení ráz podle normy 1 | 15g |
| Vzdušné a plazivé trasy podle | EN 61131-2 |
| Kategorie přepětí | III |
| Stupeň zneč. vzd. plaz. | 2 |
| Norma druh ochrany | EN 60529 |
| Typ krytí, montáž | |
| Typ krytí, pouzdro | IP20 |
| Terminal protection type |
Mechanické údaje
| Montážní poloha | vodorovně na liště DIN |
| Rozměry norm. lišty | 35 x 7,5 EN 50022 |
| Materiál pouzdra spodní část | PPO UL 94 V0 |
| Materiál pouzdra čelní deska | ABS UL 94 V0 |
| Připojovací svorka |
Šroubovací svorka
Pružinová svorka |
| Flex Lt. AWG o. AEH RLA (KZF) | 24 - 12 AWG |
| Rozměr výška | 94 |
| Rozměr šířka | 22.5 |
| Rozměr hloubka | 121 |
| Čistá váha | 198 |
| Celková hmotnost | 216 |
Životní prostředí
| Soulad s REACh | nejméně jednu látku SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
| Verze ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242204 |
| Verze ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| Referenční funkce ETIM | EC001419 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548054255 |
| Svazek | 0.403 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Typ čísla celního sazebníku | TARIC |
| Užití čísla celního sazebníku |
Ausfuhr
Einfuhr |