Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
PNOZ mo5p 4 n/o burner
Этот продукт больше не доступен. Для получения дополнительной информации о последующих продуктах или запасных частях обратитесь в службу технической поддержки.
PNOZmulti Classic, модуль расширения, отказоустойчивый, 4 цифровыхвыхода, контакты реле, 6 A, Н/Р, гальванически развязанный, с принудительнымуправлением контактами, разнообразный, подходит для использования в печах. Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла продукта и, свяжитесь с вашим представителем PILZ, чтобы найти подходящую альтернативу или продукт-замену.
| Подтверждено |
CE
UKCA Внесено в перечень cULus KOSHA TÜV EAC (евраз.) |
| Назначение UINT1 | Питание модуля |
| Источник внутр. напряжения | Через базовый блок |
| Тип напряжения UINT1 | Постоянный ток |
| Допуск по UINT. Модуль | -2 %/+2 % |
| Число выходов реле | 4 |
| Кат. применения Стд. AC/DC1 | EN 60947-4-1 |
| Voltage AC1 safety cont. | 240 |
| Max. current AC1 safety cont. | 1.5 |
| Voltage DC1 safety cont. | 24 |
| Max. current DC1 safety cont. | 6 |
| Кат. применения Стд.AC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
| Voltage AC15 safety cont. | 230 |
| Max. current AC15 safety cont. | 0.6 |
| Voltage DC13 safety cont. | 24 |
| Стандарт темп. окр. среды | EN 60068-2-14 |
| Окружающая температура |
0
60 |
| Стандарт температуры хранения | EN 60068-2-1/-2 |
| Стандарт климат. совмест. |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Номинальный уровень влажности | Отн. вл. 93% 40 °C |
| Конденсация допустима? | Не допускается |
| Постоянная рабочая высота ASL | 2000 м |
| ЭМС по стандарту... | EN 61131-2 |
| Вибрация по стандарту... | EN 60068-2-6 |
| Ускор.уд.возд. по стандарту1 | 15g |
| Эл. зазор и расст. утечки до | EN 61131-2 |
| Категория перенапряжения | III |
| Степ. загряз., зазор и утечка | 2 |
| Стандарт типа защиты | EN 60529 |
| Тип защиты, крепление | |
| Тип защиты, корпус | IP20 |
| Тип защиты клемм |
| Монтажное положение | горизонтальное на цилиндрическ |
| Размеры рейки DIN | 35 x 7,5 EN 50022 |
| Нижняя часть материала корпуса | ПФО UL 94 V0 |
| Материал корпуса лиц. панели | ABS UL 94 V0 |
| Соединительная клемма |
Винтовая клемма
Пружинная клемма |
| Гибк. пров. AWG без обж. раз. | 24–12 AWG |
| Размер по высоте | 94 |
| Размер по ширине | 22.5 |
| Размер по глубине | 121 |
| Вес нетто | 198 |
| Вес брутто | 216 |
| Соответствие требованиям REACh | по мере того, как одно SVHC ве |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
| Версия ECLASS | ECLASS-13 |
| Эталонная функция ECLASS | 27242204 |
| Версия ETIM | ETIM-9.0 |
| Эталонная группа ETIM | EG000024 |
| Эталонная функция ETIM | EC001419 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548054255 |
| Объем | 0.403 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |