text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PNOZ mo5p 4 n/o burner

Número de producto: 773534
GTIN: 4046548054255
PNOZmulti Classic, módulo de ampliación, Fail-safe, 4 salidas digitales, contactos de relé, 6 A, contacto NA, libre de potencial, de guíaforzosa, diversitarias, aptas para aplicaciones de quemadores. Aviso importante: este producto ha alcanzado el final de su ciclo de vida útil y dejará de estar disponible en breve. Rogamos contacte con su distrib...  Más

Este producto ya no esta disponible. Para obtener más información sobre productos sucesores o piezas de repuesto, comuníquese con el Soporte técnico.


PNOZmulti Classic, módulo de ampliación, Fail-safe, 4 salidas digitales, contactos de relé, 6 A, contacto NA, libre de potencial, de guíaforzosa, diversitarias, aptas para aplicaciones de quemadores. Aviso importante: este producto ha alcanzado el final de su ciclo de vida útil y dejará de estar disponible en breve. Rogamos contacte con su distribuidor PILZ para solicitar un producto sucesor o alternativo adecuado.

Homologación CE  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
TÜV  
EAC  
 
Finalidad de UINT1 Alimentación del módulo  
Fuente de tensión interna a través de dispositivo base  
Tipo tensión de UINT1 DC  
Tolerancia de UINT. Módulo -2 %/+2 %  
Número de salidas de relé 4  
Cat. de uso Norma AC/DC1 EN 60947-4-1  
Tensión AC1 ctrl. seguridad 240  
Corriente máx. AC1 ctrl. seg. 1.5  
Tensión DC1 ctrl. seguridad 24  
Corriente máx. DC1 ctrl. seg. 6  
Cat. de uso Norma AC15/DC13 EN 60947-5-1  
Tensión AC15 ctrl. seguridad 230  
Corriente máx. AC15 ctrl. seg. 0.6  
Tensión DC13 ctrl. seguridad 24  
Norma para temp. ambiente EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente 0  
60  
Temperatura almac. según norma EN 60068-2-1/-2  
Tolerancia de humedad s. norma EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Dato sobre resistencia humedad 93 % H. R. con 40 °C  
¿Condensación permitida? no permitido  
Altura func. máx. s. n. m. 2000 m  
CEM según normativa .... EN 61131-2  
Vibraciones según norma ... EN 60068-2-6  
Acel. choque según norma 1 15 g  
Dist. fuga/disp. superf. según EN 61131-2  
Categoría de sobretensión III  
Grado suciedad dist.fuga/disp. 2  
Norma p. grado de protección EN 60529  
Grado de protección, lugar de
Carcasa de clase de protección IP20  
Tipo de protección de bornes
Posición de montaje horiz. sobre guía normalizada  
Dimensiones guía normalizada 35 x 7,5 EN 50022  
Material carcasa parte inf. PPO UL 94 V0  
Material carcasa placa frontal ABS UL 94 V0  
Borne de conexión Borne de tornillo  
Borne de muelle  
Cond.flex AWG sin term. (b.r.) 24 - 12 AWG  
Dimensión de altura 94  
Dimensión Ancho 22.5  
Dimensión Profundidad 121  
Peso neto 198  
Peso bruto 216  
 
Cumplimiento de REACh al menos una sustancia SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242204  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC001419  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548054255  
Volumen 0.403  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Tipo de número arancelario TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr