Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
PNOZ mo5p 4 n/o burner
Ce produit n'est plus disponible. Pour plus d'informations sur les produits successeurs ou les pièces de rechange, veuillez contacter le support technique.
PNOZmulti classique, module d’extension, failsafe, 4 sorties digitales, contacts relais, 6 A, contact à fermeture, libre de potentiel, àcontacts liés, diversitaire, adapté aux applications de brûleur. Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur PILZ pour obtenir une alternative ou un produit de remplacement adapté.
| Homologation |
CE
UKCA cULus Listed KOSHA TÜV EAC |
| But de UINT1 | Alimentation du module |
| Source de la tension interne | via l’appareil de base |
| Type de tension de UINT1 | DC |
| Tol. de UINT. au module | -2 %/+2 % |
| Nombre de sorties de relais | 4 |
| Cat.d’utilisa° norme AC/DC1 | EN 60947-4-1 |
| Tension AC1 contact de sécu. | 240 |
| Courant max. AC1 contact sécu. | 1.5 |
| Tension DC1 contact de sécu. | 24 |
| Courant max. DC1 contact sécu. | 6 |
| Cat.d’utilisa° norme AC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
| Tension AC15 contact de sécu. | 230 |
| Courant max AC15 contact sécu. | 0.6 |
| Tension DC13 contact de sécu. | 24 |
| Norme température ambiante | EN 60068-2-14 |
| Température d’utilisation |
0
60 |
| Norme température de stockage | EN 60068-2-1/-2 |
| Sollicit. humidité selon norme |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Indic. soll. due à l’humidité | 93 % d’humidité rel. à 40 °C |
| Condensation autorisée ? | non autorisé |
| Install. haut. autori. AMSL | 2000 m |
| CEM selon norme .... | EN 61131-2 |
| Vibrations selon norme... | EN 60068-2-6 |
| Accél. choc selon la norme 1 | 15g |
| Lign fuites + dist isol selon | EN 61131-2 |
| Catégorie de surtensions | III |
| Niv. encr. lign fuites isol | 2 |
| Norme indice de protection | EN 60529 |
| Indice de protec° du lieu d'im | |
| Indice de protection de boîtie | IP20 |
| Indice de protection bornes |
| Position de montage | Horizontal sur support profilé |
| Dimensions du rail DIN | 35 x 7,5 EN 50022 |
| Matériau du boîtier partie inf | PPO UL 94 V0 |
| Matériau du boîtier façade | ABS UL 94 V0 |
| Bornier de raccordement |
Bornier à vis
Bornier à ressorts |
| Cond. flex. AWG sans embouts | 24 - 12 AWG |
| Dimensions hauteur | 94 |
| Dimension largeur | 22.5 |
| Dimension profondeur | 121 |
| Poids net | 198 |
| Poids brut | 216 |
| Conformité REACh | au minimum une substance SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27242204 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000024 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC001419 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548054255 |
| Volume | 0.403 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Type de numéro de tarif | TARIC |
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |